UL Recognized
Godkjennings-ID: E468743-20230808Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Forurensningsgrad 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
I henhold til UL2237 | 250 V | 16 A | - 14 |
Utstyrspluggforbinder forvegg, Effekt, 5-polet, Monteringsplugg, rett, M12-Standard, koding: K, på åpen ledningsende, Forveggmontering, M16 x 1,5, Enkelttråder, kabellengde: 2 m, 2,50 mm2, PEX-tråd
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Forurensningsgrad 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
I henhold til UL2237 | 250 V | 16 A | - 14 |