Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

M23-12S2N12WB00S - Utstyrspluggforbinder forvegg
1543924

M23, Utstyrspluggforbinder forvegg, serie: M23 PRO, rett, skjermet: ja, til standard- og ONECLICK-hurtigkobling, Poltall: 12, Dreieretning: Motsatt, kontakttype: Bøssing, Loddetilkobling, flensemål: 26 mm x 26 mm, koding: N, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kompatible løsninger uavhengig av produsent for standard- og hurtigkoblinger
Moderne, gjennomgående design for høy betjeningskomfort
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Samtlige hus kan påmonteres stift- eller bøssingkontakter
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader