RAD-DAIO6-IFS
-
I/O-tilleggsmodul
2901533
Radioline - I/O-tilleggsmodul, to digitale inn- og utganger (0 ... 250 V AC/DC) og en analog inngang (0/4 ... 20 mA) og utgang (0/4 ... 20 mA, 0 ... 10 V)
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Enkel oppstart ved hjelp av riflehjul
Galvanisk skille kanal til kanal
Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Enkel utskiftning av moduler, også under drift (Hot Swap)
Digitale inn- og utganger med stort område (0...250 V AC/DC)
Godkjent for bruk i sone 2