RAD-2400-IFS - Radiosignalmodul
2901541

Radioline – 2,4-GHz-radiosignaltransceiver med RS-232/485-grensesnitt, kan utvides med I/O-moduler, antennetilkobling RSMA (female), punkt-til-punkt-, stjerne- og Mesh-nettverk opptil 250 stasjoner, rekkevidde opptil 5 km (ved fri sikt), benyttes over hele verden

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer










Kompatible produkter



Dine fordeler

Lisensfritt 2,4 GHz-frekvensbånd
Flere kilometer rekkevidde takket være innstillbare dataoverføringshastigheter på radiosignalgrensesnittet
Rask og enkel oppstart uten programmering
Høy pålitelighet takket være Trusted Wireless-teknologi (AES-kryptering, frekvenshoppmetode og sameksistens-administrering)
Meshnettverk opptil 250 deltagere
Integrert RS-232/RS-485-grensesnitt
Kan utvides modulært med opptil 32 I/O-tilleggsmoduler
Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Godkjent for bruk i sone 2
Internasjonale godkjennelser

Ofte stilte spørsmål


Oppfyller enhetene kravene til Cyber Security i radiodirektivet (RED)?

Kravene i delegert rettsakt 2022/30 i radiodirektivet 2014/53/EU vedrørende artikkel 3.3 d,e,f gjelder ikke for produktet.
Artikkel 3.3, d: Enhetene har ikke aktiv tilgang til nettverkskommunikasjonen. De kan ikke forstyrre nettverkskommunikasjone... Se mer

Kravene i delegert rettsakt 2022/30 i radiodirektivet 2014/53/EU vedrørende artikkel 3.3 d,e,f gjelder ikke for produktet.
Artikkel 3.3, d: Enhetene har ikke aktiv tilgang til nettverkskommunikasjonen. De kan ikke forstyrre nettverkskommunikasjonen eller misbruke ressurser. Derfor gjelder ikke dette kravet for enhetene.
Artikkel 3.3, e: Ikke aktuelt for enhetene, ettersom ingen personopplysninger behandles og personvernet til sluttbrukerne ikke påvirkes
Artikkel 3.3, f: Ikke aktuelt, da enhetene ikke brukes til finansielle transaksjoner

Vis mindre