PLC-V8L/D15S/OUT
-
Systemtilkobling
1104789
V8-adapter til 8 x PLC-INTERFACE (14 mm), tilkobling 1: D-SUB-stiftlist 1x 15-polet, tilkobling 2: Stikkobling (Kan sneppes på 8x PLC-INTERFACE-klemmer), tilkobling 3: Skrutilkobling 1x 2-polet, antall kanaler: 8, styrelogikk: plusskoblende
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
| Produktserie | PLC-INTERFACE |
| Poltall | 15 |
| Antall kanaler | 8 |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
| Isolering | Driftsisolasjon |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Driftsspenningsområde | 18 V DC ... 30 V DC |
| Strøm (per gren) | ≤ 1 A |
| Strøm (Spenningsforsyning) | ≤ 3 A |
| Luft- og krypavstander | |
| Merkeisolasjonsspenning | 50 V |
| Merkestøtspenning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Kontroller som støttes universal | |
| Passende I/O-kort | universal |
| Tilkobling 1 (styrenivå) | |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60807-2 |
| Tilkoblingstype | D-SUB-stiftlist |
| Skrue | UNC 4-40 |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 15 |
| Pluggsykluser | > 500 |
| Delingsmål | 2,74 mm |
| Tilkobling 2 (feltnivå) | |
| Tilkoblingstype | Stikkobling |
| Merk | Kan sneppes på 8x PLC-INTERFACE-klemmer |
| Tilkobling 3 (forsyning) | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 2 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet (to ledere med samme tverrsnitt) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Endehylse uten kunststoffkrage) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Endehylse med kunststoffkrage) | |
| Ledertverrsnitt, flertrådet (to ledere med samme tverrsnitt) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Endehylse uten kunststoffkrage) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-endehylse med kunststoffkrage) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Delingsmål | 5 mm |
| Statusindikator tilgjengelig | ja |
| Driftsspenningsindikator | LED grønn |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 112,3 mm |
| Høyde | 41,02 mm |
| Dybde | 49,89 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad (Modul) | IP20 |
| Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Sertifikat | UKCA-samsvar |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| UL, Canada | |
| Merking | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
| UL, USA | |
| Merking | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Godkjenning for skipsbygging | |
| Sertifikat | TAE0000196 |
| Skipsbyggingsdata | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibrasjon | C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
| Lavspenningsdirektiv | I samsvar med NS-direktiv |
| Luft- og krypavstander | |
| Standarder/bestemmelser | EN IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Pluggmontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
| Artikkelnummer | 1104789 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK21D2 |
| GTIN | 4055626971049 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 129,8 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 82,5 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | c65d6ba2-2bbd-4191-88fa-1a13f3dbf57a |
Kompatible produkter
-
PLC-RSC- 24DC/ 1ICT/ACT - Relemodul 1078680
-
PLC-RPT- 24DC/ 1ICT/ACT - Relemodul 1078683
-
PLC-RPT- 24DC/ 1- 1/ACT - Relemodul 1176847
-
PLC-BPT- 24DC/ 1IC/ACT - Relesokkel 2900260
-
PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT - Relemodul 2900298
-
PLC-RPT- 24DC/21-21 - Relemodul 2900330
-
PLC-RSC- 24DC/21-21/EX - Relemodul 2909509
-
PLC-RPT- 24DC/21-21/EX - Relemodul 2909514
-
PLC-RSC-24DC/21HC/EX - Relemodul 2909519
-
PLC-RPT-24DC/21HC/EX - Relemodul 2909532
-
PLC-RSC- 24DC/21-21/MS - Relemodul 2910502
-
PLC-RSC- 24DC/21-21AU/MS - Relemodul 2910507
-
PLC-RSC- 24DC/21HC/MS - Relemodul 2910514
-
PLC-RPT- 24DC/21-21/MS - Relemodul 2910519
-
PLC-RSC- 24DC/21-21 - Relemodul 2967060
-
PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT - Relemodul 2967109
-
PLC-RSC- 24DC/21-21AU - Relemodul 2967125
-
PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT - Relemodul 2967604
-
PLC-RSC- 24DC/21HC - Relemodul 2967620
-
PLC-BSC- 24DC/ 1IC/ACT - Relesokkel 2967837
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo