PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT
-
Relemodul
2900298
El-nr.:
1475954
El-nr.:
1475954
PLC-INTERFACE for høy innkoblingsstrøm, består av basismodul PLC-BPT.../1 IC/ACT med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, maks. innkoblingsstrøm opptil 130 A, én N/O, inngangsspenning 24 V DC
Produktdetaljer
| Merknad til drift | Ved spenninger over 250 V (L1, L2, L3) mellom like klemmer til nabomoduler skal skilleplaten PLC-ATP monteres. Potensialbrokobling foretas med FBST 8-PLC... eller FBST 500... |
| Merknad til drift | Ved sikkert skille mellom nabomoduler skal skilleplaten PLC-ATP monteres. |
| Monteringsinformasjon | På begynnelsen og slutten av hver PLC-koblingslist skal skilleplaten PLC-ATP settes inn. |
| Merknad til drift | Artikkelens berøringsbeskyttelse må (ved spenning >25 V AC / 60 V DC) skaffes til veie av anleggsbygger. Det dreier seg om en monteringsenhet uten beskyttelse mot direkte berøring. |
| Produktserie | PLC-INTERFACE |
| Anvendelse | høy innkoblingsstrøm |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Levetid mekanisk | 3x 107 koblingsforløp |
| Isolasjonsegenskaper: Standarder / bestemmelser | |
| Isolering | Sikkert skille, forsterket isolering |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Status for vedlikehold av data | |
| Dato for siste vedlikehold av data | 12.09.2025 |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,43 W |
| Testspenning (Vikling/kontakt) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., vikling/kontakt) |
| Standarder / bestemmelser | |
| Merkeisolasjonsspenning | 250 V AC |
| Merkestøtspenning | 6 kV |
| Spoleside | |
| Nominell inngangsspenning UN | 24 V DC |
| Inngangsspenningsområde | 20,2 V DC ... 33,6 V DC (20 °C) |
| Nominell spenning (påsatt elektromekanisk relé) | 24 V DC |
| Drivenhetens koblingsegenskaper | monostabil |
| Drivenhet (polaritet) | polarisert |
| Typisk inngangsstrøm ved UN | 18 mA |
| Typisk reaksjonstid | 8 ms |
| Typisk løsetid | 10 ms |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode |
| Overspenningsbeskyttelse; Friløpsdiode | |
| Driftsspenningsindikator | LED gul |
| Koble | |
| Kontaktutførelse | 1 N/O |
| Type koblingskontakt | Enkeltkontakt |
| Kontaktmaterial | AgSnO |
| Maks. koblingsspenning | 250 V AC/DC (Ved spenninger over 250 V (L1, L2, L3) mellom like klemmer til nabomoduler skal skilleplaten PLC-ATP monteres. Potensialbrokobling foretas da med FBST 8-PLC...eller...FBST 500...) |
| Min. koblingsspenning | 12 V (100 mA) |
| Varig grensestrøm | 6 A |
| 10 A (Verdien er tillatt hvis begge kontakter 13, begge kontakter 14 og begge kontakter BB brokobles.) | |
| Maks. innkoblingsstrøm | 80 A (20 ms) |
| 130 A (peak, ved kapasitiv last, 230 V AC, 24 μF) | |
| Min. koblingsstrøm | 100 mA (12 V) |
| Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 144 W (ved 24 V DC) |
| 58 W (ved 48 V DC) | |
| 48 W (ved 60 V DC) | |
| 50 W (ved 110 V DC) | |
| 80 W | |
| 85 W (ved 250 V DC) | |
| 1500 VA (ved 250 V AC) | |
| Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks., lasket | 240 W (Ved 24 V DC er verdien tillatt hvis begge kontakter 13, begge kontakter 14 og begge kontakter BB brokobles.) |
| 2500 VA (Ved 250 V AC er verdien tillatt hvis begge kontakter 13, begge kontakter 14 og begge kontakter BB brokobles.) | |
| Koblingseffekt, min. | 1200 mW |
| Koblingskapasitet | 2 A (ved 24 V, DC13) |
| 0,2 A (ved 110 V, DC13) | |
| 0,2 A (ved 250 V, DC13) | |
| 6 A (ved 24 V, AC15) | |
| 6 A (ved 120 V, AC15) | |
| 6 A (ved 250 V, AC15) | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkeltendehylse) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-endehylse) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
| Bredde | 14 mm |
| Høyde | 80 mm |
| Dybde | 94 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad (Relé) | RT II (Relé) |
| Beskyttelsesgrad (Relesokkel) | IP20 (Relesokkel) |
| Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| UKCA | |
| Sertifikat | UKCA-samsvar |
| Godkjenning for skipsbygging | |
| Sertifikat | TAE0000196 |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Skipsbyggingsdata | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibrasjon | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
| Lavspenningsdirektiv | I samsvar med NS-direktiv |
| Standarder / bestemmelser | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 60947-5-1 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2900298 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BD62 |
| Produktnøkkel | DK62B6 |
| GTIN | 4046356507370 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 69,17 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 56,8 g |
| Tolltariffnummer | 85364190 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | dc8a483a-b5a5-480e-81a6-243f8d0f73c3 |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,421 kg CO2e |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
FBST 500-PLC RD - Sammenhengende lask 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Sammenhengende lask 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Sammenhengende lask 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkeltlask 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkeltlask 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkeltlask 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkeltlask 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Enkeltlask 2967691
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Systemtilkobling 2299660
-
PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Systemtilkobling 2304306
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1053001
-
ZB 10 CUS - Merkeremse 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Merke for klemmer 1053438
-
UC-TM 10 - Merke for klemmer 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Merke for klemmer 0824605
-
UCT-TM 10 - Merke for klemmer 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Merke for klemmer 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Merkeremse 0812120
-
ZB 12 CUS - Merkeremse 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Merkeremse 0812146
-
UC-TM 12 - Merke for klemmer 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Merke for klemmer 0824613
-
UCT-TM 12 - Merke for klemmer 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Merke for klemmer 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
PLC-ATP BK - Gruppeskilleplate 2966841
-
PLC-ESK GY - Mateklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
-
REL-MR- 24DC/1IC - Enkeltrelé 2961341
Dine fordeler
Direkte tilkobling av lastens returleder med aktuatorvariant
Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
Sikkert skille mellom spole- og kontaktside
Maks. innkoblingsstrøm 130 A
Funksjonelle lasker
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo