TFT-modul 2,4", 320 x 240 bildepunkter, transmissiv, LED-Backlight, Interface: SPI, brukstemperatur: -20 °C ... 70 °C, rammefarge (RAL): gul (1018)
Tilbehør og HMI-komponenter for elektronikkhus
Med monteringsskinneadapterne UTA sneppes utstyr som strømforsyninger eller sensor-/aktuatorbokser på standardskinner. Den korrosjonsbeskyttede metallutførelsen gir lang levetid og sikkert feste også ved ekstreme påkjenninger. Monteringsskinneadaptere danner et pålitelig fundament for profesjonell integrering av utstyr i automatikkskapet.
Resistivt berøringsdisplay, 2,4", oppløsning 320x240 bildepunkter, grensesnitt SPI, kontrastforhold 500:1, sideforhold 3:4, grensesnitt 4-wire SPI halvdupleks, Glue and Play løsning, egnet for polyamid og polykarbonat
Fleksible optiske fibre, passiv, flertrådet, Sylindertopp, stråleflate: planar, antall visninger: 1, (En rad, En kolonne), lengde: 50 mm, ESD-beskyttelse: <12 kV
Multippel-lysleder, passiv, stiv, Sylindertopp, stråleflate: planar, antall visninger: 4, (En rad, Fire kolonner), delingsmål: 5,08 mm, ESD-beskyttelse: <12 kV, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)
Multippel lysleder med vern mot for mye stråling, passiv, stiv, Sylindertopp, stråleflate: planar, antall visninger: 8, (To rader, Fire kolonner), delingsmål: 5,08 mm, ESD-beskyttelse: <8 kV, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)
Enkeltlysleder, passiv, stiv, Senkehode, stråleflate: planar, antall visninger: 1, (En rad, En kolonne), lengde: 45 mm, ESD-beskyttelse: <4 kV, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)
Folietastatur selvklebende, sølvledeteknikk, 12 taster, preget, tre farger, tilkoblingskabel 100,5 mm, med krympebøssing female delingsmål 2,54 mm, brukstemperatur -20 °C ... 70 °C
Signaliseringslampe med flatplugg, aktiv, entrådet, Sylindertopp, stråleflate: planar, antall visninger: 1, (En rad, En kolonne), diameter: 12,5 mm
Multippel lysleder med vern mot for mye stråling, passiv, stiv, Linsehode, stråleflate: sfærisk, antall visninger: 20, (To rader, Ti kolonner), delingsmål: 2,54 mm, ESD-beskyttelse: <8 kV, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)
Multippel lysleder med vern mot for mye stråling, passiv, stiv, Linsehode, stråleflate: sfærisk, antall visninger: 8, (To rader, Fire kolonner), delingsmål: 2,54 mm, ESD-beskyttelse: <8 kV, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)
Dine fordeler
- Optimalt utstyr og supplement til elektronikkhusene dine
- Skreddersydde systemløsninger blant annet grunnet forskjellige fargevarianter og dimensjoner
- Kombinasjoner av displayer og folietastaturer er mulig
Nyheter for utstyrstilkoblingsteknikk
Som ledende produsent av pluggforbindere og elektronikkhus har Phoenix Contact alltid som mål å utvikle nye løsninger som imøtekommer de stadig strengere kravene som stilles i nettopp dine industri- og infrastrukturapplikasjoner.
Bli kjent med vår nye utstyrstilkoblingsteknikk for overføring av signaler, data og effekt samt allsidige elektronikkhus.
Omfattende tilbehør for høy funksjonalitet
Monteringsskinneadaptere
Monteringsskinneadaptere
Monteringsskinneadaptere er en riktig løsning for å installere utstyr uten standardisert festefot, transformatorer eller plasskrevende elementer, pålitelig på monteringsskinnen.
- Monteringsskinneadaptere i trykkstøpt sink
- Optimal fleksibilitet ved plassering av utstyret grunnet monteringshull
- Spar plass med passnøyaktige adaptere i forskjellige byggbredder og lengder
Displayer
Displayer
Displayer til elektronikkhus åpner for funksjonstilpassede indikatorløsninger i skjermstørrelser fra 2,4 til 15". De kan benyttes i like stor grad for mobile som for stasjonære anvendelser med elektronikkhus.
- LCD-displayer med sterke kontraster samt TFT-fargedisplayer
- Enkel og tidsbesparende integrering i elektronikkhus
- Kan benyttes på temperaturområder fra -20 °C til 70 °C
- Berøringsdisplayer tilgjengelig på forespørsel
- Displayholdere i forskjellige fargevarianter
Folietastaturer
Folietastaturer
Stadig flere elektronikkhus har folietastaturer. Vår portefølje lar seg enkelt integrere i elektronikkhus fra Phoenix Contact.
- Enkel og tidsbesparende integrering i elektronikkhus
- Forskjellige størrelser og farger for individuell utstyrsdesign
- Kundespesifikke oppsett på forespørsel
Optiske fibre
Optiske fibre
Bedre plass til det vesentlige: Optiske fibre gir en plassbesparende implementering av statusindikatorer til elektronikkhus.
- Enkle, optiske status- og diagnostikkindikatorer
- Horisontale og vertikale varianter for runde eller firkantede statusindikatorer
- Innpressingstapper gir enkel montering på kretskortet
- Høy fleksibilitet grunnet utførelser fra 1 til 40 x indikatorer
- Optiske fibre gjør at man ikke trenger ekstra kretskort til lysdiodene
Teknisk fundament for elektronikkhus Løsninger for bruk med monteringsskinne
Elektronikkhus er en helt elementær bestanddel av en enhet. De definerer enhetens utseende, og beskytter elektronikken mot ytre påvirkninger. De muliggjør også montering i overordnede enheter. Utstyrsprodusenter må derfor ta hensyn til mange detaljer, og det ikke bare ved selve konstruksjonen, men også ved valg av hus når det gjelder materialer og kvalitetskontroller. I denne brosjyren finner du alle detaljer.