MACX MCR-EX-T-UI-UP
-
Temperaturmåleomformer
2865654
Fritt programmerbar Ex i-temperaturmåleomformer med analog utgang og 1 grenseverdirelé, egensikre signalinnganger, motstandstermometer i 2-, 3- eller 4-lederteknikk, termoelementer, stort forsyningsområde. Standardkonfigurasjon, 4-veisskille, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Skrutilkobling
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Bruksrestriksjoner | |
EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
Produkttype | Temperature transmitter |
Produktserie | MACX Analog |
Konfigurering | DIP |
Programvare | |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Funksjoner | |
Konfigurering | DIP |
Programvare |
galvanisk skille | 4-veisskille |
Galvanisk skille mellom inngang og utgang | Ja |
Sprangrespons (0-99%) | ≤ 1,75 s (SIL on) |
1,3 s (SIL off) | |
Maks. temperaturkoeffisient | 0,01 %/K |
Maks. overføringsfeil | 0,1 % (ved f.eks. Pt 100, min. område 300 K) |
Galvanisk skille Inngang/utgang/forsyning | |
Testspenning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Galvanisk skille Inngang/utgang IEC/EN 60079-11 | |
Standarder/bestemmelser | IEC/EN 60079-11 |
Merkeisolasjonsspenning | 375 VP |
Galvanisk skille Inngang/forsyning IEC/EN 60079-11 | |
Standarder/bestemmelser | IEC/EN 60079-11 |
Merkeisolasjonsspenning | 375 VP |
Galvanisk skille Inngang/koblingsutgang IEC/EN 60079-11 | |
Standarder/bestemmelser | IEC/EN 60079-11 |
Merkeisolasjonsspenning | 375 VP |
Galvanisk skille Utgang/forsyning IEC/EN 61010-1 | |
Standarder/bestemmelser | IEC/EN 61010-1 |
Merkeisolasjonsspenning | 300 Veff |
Isolering | Sikkert skille |
Forsyning | |
Nominelt forsyningsspenningsområde | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
Forsyningsspenningsområde | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
Typisk strømopptak | < 50 mA (24 V DC) |
Effektopptak | < 1,5 W |
Signal | |
Antall innganger | 1 |
Inngangssignal | Temperatur |
Motstand | |
Spenning | |
Måle | |
Sensortyper som kan brukes (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-sensorer: 2-, 3-, 4-leder |
Sensortyper som kan brukes (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
Temperaturmåleområde | -250 °C ... 2500 °C (Område avhengig av sensortype) |
Motstandsområde lineært | 0 Ω ... 50 kΩ |
Motstandsområde potensiometer | 0 Ω ... 50 kΩ |
mV-signalområde lineært | -1000 mV ... 1000 mV |
Koble: Relé | |
Kan konfigureres/programmeres | Ja |
Kontaktutførelse | 1 vekselkontakt |
Kontaktmaterial | AgSnO2, hardforgylt |
Maks. koblingsspenning | 30 V AC/DC |
Maks. koblingsstrøm | 0,5 A (30 V AC) |
1 A (30 V DC) | |
Signal: Spenning/strøm | |
Antall utganger | 1 |
Kan konfigureres/programmeres | Ja |
Maks. utgangssignal spenning | ± 11 V |
Utgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA (SIL off) |
4 mA ... 20 mA (SIL on) | |
Maks. utgangssignal strøm | 22 mA |
Last/utgangslast spenningsutgang | ≥ 10 kΩ |
Last / utgangslast strømutgang | ≤ 600 Ω (20 mA) |
Reaksjoner ved sensorfeil | kan programmeres |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 7 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Testbøssing | |
Maks. diameter | 2 mm |
Ex-installasjon (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Ex i-strømkretser (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Sikkerhetstekniske data | |
Maks. indre induktivitet Li | trenger ikke å tas i betraktning |
Maks. indre kapasitans Ci | 44 nF |
Maks. utgangsspenning Uo | 6 V DC |
Maks. utgangsstrøm Io | 7 mA (RTD med 2-ledarteknik) |
13 mA (RTD med 3-ledarteknik) | |
16 mA (RTD med 4-ledarteknik) | |
13 mA (TC med internt kaldpunkt) | |
10 mA (TC med eksternt kaldpunkt) | |
5 mA (mV) | |
13 mA (Potensiometer) | |
Maks. utgangseffekt Po | 11 mW (RTD med 2-ledarteknik) |
20 mW (RTD med 3-ledarteknik) | |
24 mW (RTD med 4-ledarteknik) | |
20 mW (TC med internt kaldpunkt) | |
15 mW (TC med eksternt kaldpunkt) | |
7,5 mW (mV) | |
20 mW (Potensiometer) | |
IIA/I (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 100 mH / 150 µF |
IIB/IIIC (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 100 mH / 100 µF |
IIC (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 100 mH / 10 µF |
IIC (blandet strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 100 mH / 600 nF, 10 mH / 600 nF, 1 mH / 600 nF |
I/IIB/IIA/IIIC (blandet strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 100 mH / 1 µF, 10 mH / 1 µF, 1 mH / 1 µF |
Statusindikator | LED forsyningsspenning, PWR (grønn) |
LED rød, blinkende (lednings-, sensorfeil, ERR) | |
LED rød (modulfeil, ERR) | |
LED gul (koblingsutgang) |
Målskisse |
|
Bredde | 17,5 mm |
Høyde | 112,5 mm |
Dybde | 113,7 mm |
Dybde NS 35/7,5 | 114,5 mm (sneppet på monteringsskinne NS 35/7,5 etter EN 60715) |
Farge | grå (RAL 7042) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
Husmateriale | PA 6.6-FR |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 (ikke evaluert av UL) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 65 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | typ. 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
Støt (drift) | 15g (IEC 60068-2-27) |
Vibrasjon (drift) | 5g (IEC 60068-2-6) |
Bruksområde moh. (≤ 2000 m) | |
Høydenivå | ≤ 2000 m (De tekniske spesifikasjonene er basert på bruk i en høyde ≤ 2000 m over havet. For bruk i høyder > 2000 m over havet, se datablad.) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 65 °C |
Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um | 253 V AC/DC (Klemmer 1.1, 1.2) |
250 V AC (Klemmer 3.1, 3.2, 3.3) | |
120 V DC (Klemmer 3.1, 3.2, 3.3) | |
30 V (Installasjon i sone 2) | |
Bruksområde moh. (≤ 3000 m) | |
Høydeområde | > 2000 m ... 3000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C |
Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um | 190 V AC (Klemmer 1.1, 1.2) |
110 V DC (Klemmer 1.1, 1.2) | |
190 V AC (Klemmer 3.1, 3.2, 3.3) | |
110 V DC (Klemmer 3.1, 3.2, 3.3) | |
30 V (Installasjon i sone 2) | |
Bruksområde moh. (≤ 4000 m) | |
Høydeområde | > 3000 m ... 4000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um | 60 V AC/DC (Klemmer 1.1, 1.2) |
60 V AC/DC (Klemmer 3.1, 3.2, 3.3) | |
30 V (Installasjon i sone 2) | |
Bruksområde moh. (≤ 5000 m) | |
Høydeområde | > 4000 m ... 5000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 45 °C |
Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um | 60 V AC/DC (Klemmer 1.1, 1.2) |
60 V AC/DC (Klemmer 3.1, 3.2, 3.3) | |
30 V (Installasjon i sone 2) |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
ATEX | |
Merking | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 G Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Sertifikat | IBExU 10 ATEX 1044 X |
IECEx | |
Merking | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Sertifikat | IECEx IBE 10.0004 X |
INMETRO | |
Merking | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Sertifikat | DNV 18.0143 X |
UL, USA / Canada | |
Merking | UL 508 Listed |
Sertifikat | , C.D.-No 83104549 |
KC-s | |
Merking | [Ex ia] IIC |
Sertifikat | 17-KA4BO-0411X |
Godkjenning for skipsbygging | |
Sertifikat | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Merking | 2 |
Sertifikat | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
Systematic Capability | |
Merking | 2 |
Performance Level (ISO 13849) | |
Merking | d |
Skipsbyggingsdata | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrasjon | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
Merk | Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger. |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi | 2 % |
Raske transienter (burst) | |
Betegnelse | Raske transiente forstyrrelser (burst) |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi | 2 % |
Ledningsført påvirkning | |
Betegnelse | Ledningsførte støystørrelser |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi | 2 % |
galvanisk skille | 4-veisskille |
Monteringstype | Skinnemontering |
Artikkelnummer | 2865654 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDK |
Produktnøkkel | DK1215 |
GTIN | 4046356296670 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 272,6 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 264,1 g |
Tolltariffnummer | 85437090 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
SCIP | 38abe268-e596-4328-9202-4f127a6029b6 |
Kompatible produkter
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tilbehør 1831016
-
MCR-DP - Gruppeskilleplate 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
MACX MCR-EX-I20 - Stikker 2905679
-
MACX MCR-EX-CJC - Stikker 2925002
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffskilt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffskilt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffskilt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffskilt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffskilt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffskilt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffskilt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffskilt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffskilt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatmerke 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatmerke 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatmerke 0831732
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
Dine fordeler
Inngang for motstandstermometre, termoelementer, motstandsgivere, potensiometre og mV-kilder, [Ex ia] IIC
Programmering under drift, med tilkoblet Ex-målekrets og også uten spenning med programmeringsadapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Kaldpunktskompensasjon med separat plugg
Konfigurering med programvare (FDT-DTM) eller med betjeningsvisningsenhet IFS-OP-UNIT
Installering i sone 2, tennbeskyttelsesgrad "n" (EN 60079-15) godkjent
Opptil SIL 2 i henhold til EN 61508
Statusindikator for forsyningsspenning, lednings-, sensor- og modulfeil
Pluggbar skru- eller fjærkrafttilkoblingsteknikk (Push-in Technology)
Stort forsyningsområde på 19,2 ... 253 V AC/DC
Måling av differansetemperaturer
Inverse utgangssignalområder etter ønske
Relekoblingsutgang
Inngang og utgang programmerbar
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo