MACX MCR-EX-RTD-I - Temperaturmåleomformer
1050222
El-nr.: 4391203

Ex i-temperaturmåleomformer: Omformer signaler fra motstandstermometre som er installert i Ex-områder og overfører et 0/4-20 mA signal til en last på sikkert område. Kan programmeres. Treveisskille, SIL, skrutilkobling, standardkonfigurering.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Energiforsyning mulig via monteringsskinnekonnektor
Programmering under drift, med tilkoblet Ex-målekrets og også uten spenning med programmeringsadapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Inngang for motstandstermometre og motstandsgivere, [Ex ia] IIC
Installering i sone 2, tennbeskyttelsesgrad "ec" (EN 60079-7) godkjent
Galvanisk 3-veis skille
Statusindikator for forsyningsspenning, lednings-, sensor- og modulfeil
Konfigurering via programvare (FDT-DTM): Sensortype, tilkoblingsteknikk, måleområde, måleenhet, filter, alarmsignal og utgangsområde
Utgang: 0 mA ... 20 mA eller 4 mA ... 20 mA