Kabel for konvertering av Bailey INFI 90 til moderne styringsplattformer. Kabel med åpne ender for universelle konfigurasjoner, Twisted Pair, 5,0 m
Kontrollerspesifikk systemkabling
Vår styrespesifikke systemkabling er spesielt utviklet for å oppnå rask og feilfri tilkobling til I/O-moduler i forskjellige kontrollere. På grunn av de lett pluggbare frontadapterne, systemkablene og overgangsmodulene, spesielt den nye generasjonen VARIOFACE Front Connect, sparer du opptil 90 % tid og 60 % plass sammenlignet med vanlige løsninger. VARIOFACE systemkabling finnes for alle vanlige I/O-systemer.
VIP-VARIOFACE-frontadapter, med tilkoblede systemkabler for SIMATIC S7-300, 4 x 8 kanaler kan kobles til
VIP-VARIOFACE-frontadapter, med tilkoblede systemkabler for SIMATIC S7-300, 4 x 8 kanaler kan kobles til
VIP-VARIOFACE-frontadapter, med tilkoblede systemkabler for SIMATIC S7-300, 2 x 8 kanaler kan kobles til
VIP-VARIOFACE-frontadapter, med tilkoblede systemkabler for SIMATIC S7-300, 4 x 8 kanaler kan kobles til
VARIOFACE-overgangsmodul, for I/O-er i SIMATIC® S7-400, med SIMATIC® -spesifikk merking, kun sammen med FLKM 50-PA-S400
Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: Twisted Pair (25-polet) (Lederne er merket og påført endehylser); tilkobling 2: D-SUB-stiftlist (1x 25-polet); kabellengde: 3 m
Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: Twisted Pair (37-polet) (Lederne er merket og påført endehylser); tilkobling 2: D-SUB-bøssinglist (1x 37-polet); kabellengde: 15 m
Prefabrikkert rundkabel; styring: Mitsubishi Electric MELSEC Q (Y81P); tilkobling 1: D-SUB-bøssinglist (1x 37-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 0,5 m
Prefabrikkert rundkabel; styring: Mitsubishi Electric MELSEC Q (Y81P); tilkobling 1: D-SUB-bøssinglist (1x 37-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 1 m
Dine fordeler
- Rask, feilfri tilkobling til I/O-komponentgrupper i forskjellige automatiseringsenheter takket være styrespesifikk systemkabling.
- Mange forskjellige funksjoner, som relé, solid-state-relé eller gjennomgangsforbindelse
- Individuell konstruksjon ved hjelp av tilkoblingsmoduler i 1-, 2- eller 3-ledertilkoblingsteknikk
- Fleksibel – tilkobling med push-in-, fjærkraft- eller skrutilkoblingsteknikk
- Enkel planlegging med prosjekteringskryssliste eller online-selektor
- Systemkabling er en del av COMPLETE line-systemet
VARIOFACE systemkabling med pluggbare komponenter
Oversikt over kontrollerspesifikk systemkabling
Den kontrollerspesifikke systemkablingen VARIOFACE består av følgende komponenter:
- Frontadapter: Frontadapteren segmenterer signalene, slik at omstendelig kabling av enkeltledere bortfaller. Den plugges helt enkelt på det passende inn-/utgangskortet på kontrolleren. Det finnes løsninger for følgende produsenter av kontrollere: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa
- Systemkabel: Signalene overføres fra kontrolleren til modulen via en forhåndskonfigurert systemkabel. De finnes i forskjellige varianter, avhengig av lengde, poltall og skjerming.
- Overgangsmoduler: Overgangsmodulen viderefører styre- og feltsignalene. Også her kan du dra nytte av det store produktspekteret. Overgangsmoduler finnes med forskjellige tilkoblingsteknikker, byggbredder og med ulike funksjoner.
VARIOFACE Front Connect
Den nye generasjonen med meget kompakte overgangsmoduler er det perfekte supplementet mellom Remote-I/O-system og feltnivå. En innovativ design sørger for rask og feilfri kabling samt plassbesparelse i automasjonskapet. VARIOFACE Front Connect støtter den desentrale periferien optimalt med høy fleksibilitet og smal byggform.
VARIOFACE Front Connect
Vanlig kabling med enkeltledere
Vanlig kabling med enkeltledere
Prosessen med å koble periferien til enkeltledere er meget tidkrevende og lett utsatt for feil.
Egenskaper:
- Tidkrevende på grunn av flere arbeidstrinn som avkapping, avisolering, merking, krymping og pålegging av ledere
- Hver tilkobling av enkelttråder utgjør en potensiell farekilde
- Kabelbuntene er uoversiktlige
- Omstendelig feilsøk
- Optimal fleksibilitet med enkeltledere
VARIOFACE-systemkabling
VARIOFACE-systemkabling
Systemkabling er et kablingskonsept som er innbyrdes tilpasset og som består av frontadapter, systemkabel og modul.
Egenskaper:
- Pluggbare komponenter gir en rask og feilfri tilkobling
- 90 % tidsbesparelse sammenlignet med vanlig kabling med enkeltledere
Konfigurator for systemkabling til kontrollere
Konfigurator: VARIOFACE – Systemkabling til kontrollere
Konfigurer din tilpassede plug-and-play-løsning. Intuitivt brukergrensesnitt og 3D-modeller sikrer enkel håndtering. Med bare noen få klikk kan du velge løsningskomponenter bestående av frontadaptere, systemkabler og signaloverføringsmoduler.
Kontrollerspesifikk systemkabling med PLC-V8-adapter
Systemkablingsadapteren gir deg en rask og feilfri tilknytning av relemoduler til styrenivået. Ved denne løsningen forenes produktegenskapene til PLC-INTERFACE og VARIOFACE systemkablingen. Inn- og utgangsmodulen har en modulær oppbygging som åpner for en kanalspesifikk montering av utstyr, avhengig av koblingskrav.