UNO POWER strømforsyninger med basisfunksjoner
De kompakte strømforsyningene UNO POWER har høy ytelsesgrad og er dermed spesielt godt egnet i kompakte automatikkskap for last opptil 240 W. Enhetene finnes i forskjellige ytelsesklasser og byggbredder. Takket være høy virkningsgrad og lave tap ved bruk uten last utnyttes energien effektivt.
UNO-PS/2AC/24DC/90W/C2LPS
-
Strømforsyning
2904371
El-nr.:
6621299
El-nr.:
6621299
Primærtaktet strømforsyning UNO POWER for skinnemontering, inngang 2-faset, utgang 24 V DC / 90 W
Produktdetaljer
AC-drift | |
Område for nominell inngangsspenning | 2x 400 V AC ... 500 V AC |
Inngangsspenningsområde | 2x 264 V AC ... 575 V AC |
Utvidet inngangsspenningsområde under drift | 2x 264 V AC ... 320 V AC (Derating 10 %) |
Derating | 2x 264 V AC ... 320 V AC (Derating 10 %) |
Inngangsspenningsområde AC | 264 V AC ... 575 V AC (< 320 V AC derating 2,5 % / 10 V) |
Forsyningsspenningens spenningstype | AC |
Innkoblingsstrømstøt | < 30 A (typ.) |
Innkoblingsstrømstøtintegral (I2t) | < 0,5 A2s (typ.) |
Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Nettsviktlaskingstid | > 65 ms (400 V AC) |
> 100 ms (500 V AC) | |
Strømopptak | typ. 0,55 A (400 V AC) |
typ. 0,48 A (500 V AC) | |
Nominelt effektopptak | 211,3 VA |
Beskyttelseskobling | Transient-overspenningsbeskyttelse; Varistor |
Ytelsesfaktor (cos phi) | 0,48 |
Inngangssikring | 2 A (treg, intern) |
Valg av egnet sikring til inngangsbeskyttelsen | 6 A ... 16 A (Karakteristikk B, C, D, K) |
Virkningsgrad | typ. 89 % (400 V AC) |
typ. 89 % (480 V AC) | |
Utgangskarakteristikk | HICCUP |
Nominell utgangsspenning | 24 V DC |
Nominell utgangsstrøm (IN) | 3,75 A |
3,38 A (Derating 10 %) | |
Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Returforsyningssikkerhet | < 35 V DC |
Beskyttelse mot overspenning på utgangen (OVP) | ≤ 35 V DC |
Styringsavvik | < 1 % (Statisk lastendring 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Lastendring dynamisk 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,1 % (Inngangsspenningsendring ±10 %) | |
Restripple | < 50 mVSS (ved nominelle verdier) |
Kortslutningssikker | ja |
Utgangseffekt | 90 W |
Maks. effekttap ved tomgang | < 0,7 W |
Maks. effekttap ved nominell belastning | < 12 W |
Stigningstider | < 0,5 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Responstid | < 2 ms |
Parallellkoblingsevne | nei |
Seriekoblingsevne | nei |
Inngang | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
Maks. entrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
Enleder/tilkoblingspunkt fleksibelt med endehylse, med plasthylse min. | 0,2 mm² |
Enleder/tilkoblingspunkt fleksibelt med endehylse, med plasthylse maks. | 2,5 mm² |
Enleder/tilkoblingspunkt fleksibelt med endehylse, uten plasthylse min. | 0,2 mm² |
Enleder/tilkoblingspunkt fleksibelt med endehylse, uten plasthylse maks. | 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG min | 24 |
Ledertverrsnitt AWG max | 14 |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Tiltrekkingsmoment min | 0,5 Nm |
Tiltrekkingsmoment, maks. | 0,6 Nm |
Utgang | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
Maks. entrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
Enleder/tilkoblingspunkt fleksibelt med endehylse, med plasthylse min. | 0,2 mm² |
Enleder/tilkoblingspunkt fleksibelt med endehylse, med plasthylse maks. | 2,5 mm² |
Enleder/tilkoblingspunkt fleksibelt med endehylse, uten plasthylse min. | 0,2 mm² |
Enleder/tilkoblingspunkt fleksibelt med endehylse, uten plasthylse maks. | 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG min | 24 |
Ledertverrsnitt AWG max | 14 |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Tiltrekkingsmoment min | 0,5 Nm |
Tiltrekkingsmoment, maks. | 0,6 Nm |
Signaliseringstyper | LED |
Antall faser | 2 |
Isolasjonsspenning inngang/utgang | 4 kV AC (Typetest) |
3 kV AC (Stykktesting) |
Produkttype | Strømforsyning |
Produktserie | UNO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 828000 h (40 °C) |
Isolasjonsegenskaper | |
Beskyttelsesklasse | II (i lukket automatikkskap) |
Forurensningsgrad | 2 |
Bredde | 55 mm |
Høyde | 90 mm |
Dybde | 84 mm |
Monteringsmål | |
Monteringsavstand høyre/venstre | 0 mm / 0 mm |
Monteringsavstand oppe/nede | 30 mm / 30 mm |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres: Horisontal 0 mm, vertikal 30 mm |
Monteringsposisjon | vannrett monteringsskinne NS 35, EN 60715 |
Med beskyttelseslakk | nei |
Brennbarhetsklasse i henhold til UL 94 (hus / klemme) | V0 |
Husmateriale | Kunststoff |
Husmateriale | PC |
Material fotlås | POM (Polyoxymethylene) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Klimaklasse | 3K22 (etter EN 60721-3-3) |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ingen dugging) |
Slag | 18 ms, 30g, pr. retning (i henhold til IEC 60068-2-27) |
Vibrasjoner (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (i henhold til IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Norm - begrensning av nettstrøm og harmonisk svingningsstrøm | EN 61000-3-2 |
Standard - elektrisk sikkerhet | IEC 62368-1 (SELV) |
Norm - lavspenning | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
Norm - sikkert skille | DIN VDE 0100-410 |
Standard - Sikkerhet ved transformatorer | EN 61558-2-16 |
Godkjennelse - Krav fra halvlederindustrien med hensyn til brudd i nettspenningen | EN 61000-4-11 |
Nettspenningsfall | |
Standardbetegnelse | Krav til halvlederindustrien med hensyn til nettspenningsfall |
Standarder/forskrifter | SEMI F47 - 0706 (180 V AC) |
CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) | |
UL-godkjennelser | UL/C-UL Listed UL 508 |
NEC Class 2 jf. UL 1310 | |
UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) | |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
Samsvar/godkjenninger | |
SIL i samsvar med IEC 61508 | 0 |
Performance Level i samsvar med ISO 13849 | uten |
Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Lavspenningsdirektiv | Samsvar med NSR-direktiv 2014/35/EU |
EMC-krav støyemisjoner | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMC-krav støyimmunitet | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Kontaktutladning | 6 kV (Teststyrkegrad 3) |
Luftutladning | 8 kV (Teststyrkegrad 3) |
Merknad | Kriterium B |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
Prøvefeltstyrke | 10 V/m (Teststyrkegrad 3) |
Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
Prøvefeltstyrke | 10 V/m (Teststyrkegrad 3) |
Merknad | Kriterium A |
Raske transienter (burst) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
Raske transienter (burst) | |
Inngang | 4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) |
Utgang | 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) |
Merknad | Kriterium B |
Støtspenningsbelastning (Surge) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
Støtspenningsbelastning (Surge) | |
Inngang | 2 kV (Teststyrkegrad 3 - symmetrisk) |
4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) | |
Utgang | 1 kV (Teststyrkegrad 2 - symmetrisk) |
2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) | |
Merknad | Kriterium B |
Ledningsført påvirkning | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
Ledningsført påvirkning | |
Inngang/utgang | usymmetrisk |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Merknad | Kriterium A |
Spenning | 10 V (Teststyrkegrad 3) |
Spenningsfall | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-11 |
Spenning | 400 V AC |
Frekvens | 50 Hz |
Spenningsfall | 70 % |
Antall perioder | 25 perioder |
Tilleggstekst | Klasse 3 |
Merknad | Kriterium A |
Spenningsfall | 40 % |
Antall perioder | Ti perioder |
Tilleggstekst | Klasse 3 |
Merknad | Kriterium B |
Spenningsfall | 0 % |
Antall perioder | En periode |
Tilleggstekst | Klasse 3 |
Merknad | Kriterium A |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-3 |
Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B bruksområde industri og boligområde |
Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B bruksområde industri og boligområde |
Kriterier | |
Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
Artikkelnummer | 2904371 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCMP |
Produktnøkkel | CMPU23 |
GTIN | 4046356933483 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 352,5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 316 g |
Tolltariffnummer | 85044095 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Godkjennings-ID: FILE E 214596IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DK-35919-ULUL Listed
Godkjennings-ID: E123528cUL Listed
Godkjennings-ID: E123528EAC
Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE/PTZ/0124cUL Listed
Godkjennings-ID: E199827UL Listed
Godkjennings-ID: FILE E 199827EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 808ad7b4-e8c1-4c51-9263-d4ccfbcebe9f |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Fleksibel montering med enkel påsnepping på monteringsskinnen
Bedre plass i automatikkskapet med opptil 20 % høyere effekt
Maksimal energieffektivitet på grunn av virkningsgrader over 90 % og ekstremt lave tap under 0,3 W ved bruk uten last
Utendørs installering grunnet stort temperaturområde fra -25 °C ... +70 °C
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo