Alle TRIO POWER-strømforsyninger har smart diagnostikk med flerfargede LED-er og en felles meldekontakt. Alle relevante statuser som DC OK, overlast og kortslutning signaliseres via denne. Om du ønsker det kan du bruke apparater med integrert flerkanals komponentbeskyttelse og et IO-Link-grensesnitt for diagnostikk og parametrisering. De kompakte apparatene reduserer installeringsarbeidet, plassbehovet i automasjonsskapet og materialkostnadene. TRIO POWER strømforsyninger gir anlegget pålitelig forsyning og beskyttelse i apparatet.
TRIO3-PS/3AC/24DC/10
-
Strømforsyning
1159042
El-nr.:
6644871
El-nr.:
6644871
Primærtaktet strømforsyning, TRIO POWER, Innstikkstilkobling, Skinnemontering, inngang: 3-faset, utgang: 24 V DC / 10 A, kan stilles inn fra 24 V DC ... 28 V DC
Produktdetaljer
AC-drift | |
Nettform | Stjernenett (TN, TT, IT (PE)) |
Område for nominell inngangsspenning | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
Inngangsspenningsområde | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 % |
2x 400 V AC ... 500 V AC ±10 % | |
Typisk nasjonal nettspenning | 3x 400 V AC |
3x 480 V AC | |
Forsyningsspenningens spenningstype | AC |
Innkoblingsstrømstøt | < 13 A (25 °C) |
Innkoblingsstrømstøtintegral (I2t) | < 0,25 A2s |
Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Nettsviktlaskingstid | typ. 35 ms (3x 400 V AC) |
typ. 58 ms (3x 480 V AC) | |
Strømopptak | 3x 0,59 A (3x 400 V AC) |
3x 0,46 A (3x 500 V AC) | |
2x 1,15 A (2x 400 V AC) | |
2x 0,86 A (2x 500 V AC) | |
Beskyttelseskobling | Transientbeskyttelse; Varistor |
Ytelsesfaktor (cos phi) | 0,57 (3x 480 V AC) |
Utstyrsinngangssikring | 3,15 A Internt (utstyrsbeskyttelse) |
Valg av egnet sikring til inngangsbeskyttelsen | 3x 3 A ... 16 A (Karakteristikk B, C, D, K eller tilsvarende) |
Avlederstrøm mot PE | < 3,5 mA |
Virkningsgrad | typ. 92,3 % (3x 400 V AC) |
typ. 92,4 % (3x 480 V AC) | |
Nominell utgangsspenning | 24 V DC |
Innstillingsområde for utgangsspenning (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, effektkonstant begrenset) |
Nominell utgangsstrøm (IN) | 10 A |
Dynamisk Boost (IDyn.Boost) | maks. 15 A (5 s) |
Kortslutningssikker | ja |
Test uten last | ja |
Derating | 60 °C ... 70 °C |
Crest Faktor | typ. 2,77 (3x 400 V AC) |
typ. 2,94 (3x 480 V AC) | |
Utgangseffekt (PN) | 240 W |
Utgangseffekt (PDyn. Boost) | maks. 360 W (5 s) |
Parallellkoblingsevne | ja, for effektøkning og redundans med diode |
Seriekoblingsevne | ja, for spenningsøkning (vær oppmerksom på SELV-grensen) |
Returforsyningssikkerhet | ≤ 35 V DC |
Beskyttelse mot overspenning på utgangen (OVP) | ≤ 35 V DC |
Restripple | typ. 10 mVSS (ved nominelle verdier) |
Styringsavvik | < 1 % (Statisk lastendring 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Dynamisk lastendring 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (Inngangsspenningsendring ±10 %) | |
Stigningstider | ≤ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
Min. effekttap uten last | < 1,16 W (3x 400 V AC) |
Maks. effekttap ved tomgang | < 1,58 W (3x 480 V AC) |
Min. effekttap nominell last | < 19,93 W (3x 400 V AC) |
Maks. effekttap ved nominell belastning | < 20,18 W (3x 480 V AC) |
Integrert sikring | nei |
Inngang | |
Posisjon | 1.x |
Tilkoblingsteknikk | |
Polmerking | 1.1 (L1), 1.2 (L2), 1.3 (L3), 1.4 () |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
1,5 mm² (anbefalt) | |
flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² (anbefalt) | |
flertrådet med endehylse uten plasthylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² (anbefalt) | |
flertrådet med endehylse med plasthylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² (anbefalt) | |
AWG | 24 ... 12 (Cu) |
16 (anbefalt) | |
Avisoleringslengde | 10 mm (entrådet/flertrådet/endehylse) |
Utgang | |
Posisjon | 2.x |
Tilkoblingsteknikk | |
Polmerking | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4, 2.5 (-) |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
1,5 mm² (anbefalt) | |
flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2,5 mm² (anbefalt) | |
flertrådet med endehylse uten plasthylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Cu) |
2,5 mm² (anbefalt) | |
flertrådet med endehylse med plasthylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² (anbefalt) | |
AWG | 24 ... 12 (Cu) |
16 (anbefalt) | |
Avisoleringslengde | 10 mm (entrådet/flertrådet/endehylse) |
Signal | |
Posisjon | 3.x |
Tilkoblingsteknikk | |
Polmerking | 3.1 (13), 3.2 (14) |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² (anbefalt) | |
flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² (anbefalt) | |
flertrådet med endehylse uten plasthylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Cu) |
0,5 mm² (anbefalt) | |
flertrådet med endehylse med plasthylse | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
0,5 mm² (anbefalt) | |
AWG | 24 ... 16 (Cu) |
20 (anbefalt) | |
Avisoleringslengde | 10 mm (entrådet/flertrådet/endehylse) |
LED-signalisering | |
Signaliseringstyper | LED DC OK - signalstatus drift (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Funksjon | visuell visning av driftsstatus |
Farge | rød, gul, grønn (flerfarget LED) |
LED AV | Forsyningsspenning input AC ikke til stede (av) |
LED på (grønn), DC OK | UOut > 21 V DC og IOut < 0,9 x IN (på (grønn) DC OK) |
LED på (gul), IOut > 90 % | UOut > 21 V DC og IOut > 0,9 x IN (på (gul), IOut > 90 %) |
LED på (rød), ISHORT | UOut < 21 V DC og IOut > 0,9 x IN (på (rød), ISHORT) |
LED på (blinker rødt) OVP | UOUT > OVP (Over voltage protection) (på (blinker rødt)) |
Signalutgang DC OK | |
Posisjon | 3.x |
Type signalisering | Utløserkontakt DC OK - signaltilstand drift (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Polmerking | 3.1 (13), 3.2 (14) |
Funksjon | Videreføring driftsstatus |
Koblingskontakt (potensialfri) | OptoMOS |
Koblingsspenning | maks. 30 V DC (SELV) |
Strømledeevne | maks. 100 mA |
Statusbetingelse (Kontakt lukket) | UOut > 21 V DC og IOut < 0,9 x IN (Kontakt lukket) |
Statusbetingelse (Kontakt åpnet) | UOut < 21 V DC eller IOut > 0,9 x IN (dannelse av middelverdi over 60 s) (Kontakt åpnet) |
Antall faser | 3 |
Isolasjonsspenning inngang/utgang | 6 kV DC (Typetest) |
3,1 kV DC (Stykktesting) |
Produkttype | Strømforsyning |
Produktserie | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1400000 h (25 °C) |
> 820000 h (40 °C) | |
> 320000 h (60 °C) | |
Miljøverndirektiv | RoHS-direktiv 2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
Isolasjonsegenskaper | |
Beskyttelsesklasse | I |
Forurensningsgrad | 2 |
Artikkeldimensjoner | |
Bredde | 40 mm |
Høyde | 135 mm |
Dybde | 132 mm |
125 mm (Komponentdybde (skinnemontering)) | |
Monteringsmål | |
Monteringsavstand høyre/venstre | 0 mm / 0 mm |
Monteringsavstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres: horisontal 0 mm, vertikal 50 mm |
Innbygning | vannrett monteringsskinne NS 35, EN 60715 |
Med beskyttelseslakk | nei |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus, rekkeklemmer) |
Dekselets utførelse | Polykarbonat |
Utførelse sidedeler | Aluminium |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (StartUp type tested) | -40 °C |
Innsatshøyde | ≤ 5000 m |
Innsatshøyde (Derating utgangseffekt) | > 2000 m (Derating: 10 % / 1000 m) |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ingen dugging) |
Støt (drift) | 18 ms, 30g, pr. romretning (IEC 60068-2-27) |
Vibrasjon (drift) | 10 Hz ... 50 Hz, amplitude ±0,2 mm (IEC 60068-2-6) |
50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Overspenningskategori | |
EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) |
II (≤ 5000 m) | |
Overspenningskategori | |
EN 61010-2-201 | III (≤ 2000 m) |
II (≤ 5000 m) | |
Sikkerhet i nettutstyr opptil 1100 V (isolasjonsavstander) | |
Standardbetegnelse | Sikkerhet i nettutstyr opptil 1100 V (isolasjonsavstander) |
Standarder/forskrifter | DIN EN 61558-2-16 |
Elektrisk sikkerhet | |
Standardbetegnelse | Elektrisk sikkerhet |
Standarder/forskrifter | IEC 61010-2-201 (SELV) |
Sikkerhet måle-, styre-, regulerings- og laboratorieutstyr | |
Standardbetegnelse | Sikkerhet måle-, styre-, regulerings- og laboratorieutstyr |
Standarder/forskrifter | IEC 61010-1 |
Lavspenning | |
Standardbetegnelse | Lavspenning |
Standarder/forskrifter | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Sikkert skille | |
Standardbetegnelse | Sikkert skille |
Standarder/forskrifter | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
Begrensning harmoniske strømmer nett | |
Standardbetegnelse | Begrensning av nettstrøm og harmonisk svingningsstrøm |
Standarder/forskrifter | EN 61000-3-2 |
Nettvariasjon/underspenning | |
Standardbetegnelse | Nettvariasjon/underspenning |
Standarder/forskrifter | SEMI F47 |
EN 61000-4-11 |
UL | |
Merking | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Merking | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
ANSI/UL 121201 | |
Merking | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
(EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
(EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
(EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
(EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Lavspenningsdirektiv | Samsvar med NSR-direktiv 2014/35/EU |
Støyemisjon | Støyemisjon etter EN 61000-6-3 (boligformål og næringsformål) og EN 61000-6-4 (industriformål) |
Støyfasthet | Støyimmunitet i henhold til EN 61000-6-1 (boligområde), EN 61000-6-2 (industriområde) |
Ledningsbasert støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Oversvingningsstrøm | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (klasse A) | |
Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
Flicker | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-3-3 |
EN 61000-3-3 | |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Kontaktutladning | 6 kV (Teststyrkegrad 3) |
Luftutladning | 8 kV (Teststyrkegrad 3) |
Merknad | Kriterium B |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
Prøvefeltstyrke | 10 V/m (Teststyrkegrad 3) |
Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
Prøvefeltstyrke | 10 V/m (Teststyrkegrad 3) |
Merknad | Kriterium A |
Raske transienter (burst) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
Raske transienter (burst) | |
Inngang | usymmetrisk 2 kV (Teststyrkegrad 3) |
Utgang | usymmetrisk 2 kV (Teststyrkegrad 3) |
Signal | usymmetrisk 1 kV (Teststyrkegrad 3) |
Merknad | Kriterium A |
Støtspenningsbelastning (Surge) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
Støtspenningsbelastning (Surge) | |
Inngang | symmetrisk 2 kV (Teststyrkegrad 4) |
usymmetrisk 4 kV (Teststyrkegrad 4) | |
Utgang | symmetrisk 1 kV (Teststyrkegrad 3) |
usymmetrisk 2 kV (Teststyrkegrad 3) | |
Signal | usymmetrisk 1 kV (Teststyrkegrad 2) |
Merknad | Kriterium A |
Ledningsført påvirkning | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
Ledningsført påvirkning | |
Inngang/utgang/signal | usymmetrisk |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Merknad | Kriterium A |
Spenning | 10 V (Teststyrkegrad 3) |
Spenningsfall | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-11 |
Spenning | 400 V AC |
Frekvens | 50 Hz |
Spenningsfall | 70 % |
Antall perioder | 25 perioder |
Tilleggstekst | Klasse 3 |
Merknad | Kriterium A |
Spenningsfall | 40 % |
Antall perioder | Ti perioder |
Tilleggstekst | Klasse 3 |
Merknad | Kriterium A |
Kriterium A | |
Kriterier | |
Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
Kriterium C | Tidvis påvirkning av driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer eller som kan utbedres via betjeningselementene. |
Artikkelnummer | 1159042 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCMP |
Produktnøkkel | CMPD33 |
GTIN | 4063151165932 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 763,5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 701,21 g |
Tolltariffnummer | 85044095 |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 59439b65-6995-400c-b5b4-804572c2d798 |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 21,93 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Plassbesparende grunnet liten byggbredde og mulighet for direkte rekkeplassering
Robust og pålitelig grunnet dynamisk Boost med sterk utgangskarakteristikk
Enkel håndtering med Push-in-tilkoblingsteknikk
Smart diagnostikk takket være Multicolor-LED-er og samlekontakt for entydig tilstandsvisning, finnes også med IO-Link
Høy anleggstilgjengelighet: forsyne og beskytte med bare ett apparat grunnet integrert flerkanals automatsikring
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo