EML (10X7)R YE - Etikett
0816676
El-nr.: 1265007

Etikett, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 10000, tekstfelthøyde: 7 mm, tekstfeltbredde: 10 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

De selvklebende komponentmerkene EML ... er meget godt egnet for merking av forskjellige komponenter innenfor styrings-, anleggs- og automatikkskapbygging
Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger
Materialene EML ... er oppført i UL
For individuell utforming finnes det et stort utvalg med forskjellige merkerstørrelser og -farger
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle EM ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner