TRIO POWER strømforsyninger med standardfunksjoner
Med 1- og 3-fasede varianter opptil 960 W er TRIO POWER spesielt godt egnet for seriemaskinteknikk. Det store forsyningsområdet og den internasjonale godkjennelsespakken gjør at den kan brukes over hele verden.
Det robuste metallhuset, den gode spenningsfastheten og det store temperaturområdet sørger for høy forsyningssikkerhet.
TRIO-PS/1AC/12DC/10
-
Strømforsyning
2866488
Primærtaktet strømforsyning TRIO POWER for skinnemontering, inngang 1-faset, utgang 12 V DC / 10 A
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkjennings-ID: E211944EAC
Godkjennings-ID: EAC-ZulassungEAC
Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkjennings-ID: E123528cUL Listed
Godkjennings-ID: E123528EAC
Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764CoC / Samsvarserklæring
Godkjennings-ID: 16-198-00cULus Recognized
cULus Listed
Kompatible produkter
Dine fordeler
Bruk tredje minusklemme som jordingsklemme og hold installasjonskostnadene nede
Robust design med metallhus og stort temperaturområde fra -25 til +70 °C
Optimal driftssikkerhet med høy MTBF (Mean Time Between Failure) - over 500 000 timer og høy spenningssikkerhet opptil 300 V AC
Utjevning av spenningsfall med utgangsspenning som kan stilles inn på forsiden