Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

QUINT4-PS/1AC/5DC/5/PT - Strømforsyning
2904595
El-nr.: 6621302

Primærtaktet strømforsyning QUINT POWER, Innstikkstilkobling, Skinnemontering, inngang: 1-faset, utgang: 5 V DC / 5 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Start av vanskelig last grunnet dynamisk boost
Forebyggende funksjonsovervåking signaliserer kritiske driftstilstander før feilene blir et faktum
Høy virkningsgrad og lang levetid samtidig som effekttapene og oppvarmingen er lav
Plassbesparelse i automatikkskapet grunnet smal og flat byggform
Rask og enkel oppstart grunnet verktøyløs push-in-tilkoblingsteknikk