QUINT POWER strømforsyninger med optimale funksjoner
For en selektiv og dermed økonomisk sikring av anlegg utløser QUINT POWER automatsikringer med seks ganger nominell strøm magnetisk og dermed raskt. Den forebyggende funksjonsovervåkingen signaliserer kritiske driftstilstander før feilene blir et faktum, og sikrer dermed høy anleggstilgjengelighet.
Den statiske effektreserven POWER BOOST gir pålitelig start av vanskelig last. Takket være den innstillbare spenningen dekkes alle områder fra 5 V DC ... 56 V DC.
QUINT-PS/1AC/24DC/ 5
-
Strømforsyning
2866750
El-nr.:
6613041
Primærtaktet strømforsyning QUINT POWER, Pluggbar skrutilkobling, Skinnemontering, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 5 A
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkjennings-ID: E211944IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: SI-6188 A1EAC
Godkjennings-ID: EAC-ZulassungLR
Godkjennings-ID: LR22301698TA-02NK
Godkjennings-ID: TA24091MBV
Godkjennings-ID: 21004/C1 BVEAC
Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkjennings-ID: E123528RINA
Godkjennings-ID: ELE333522XGABS
Godkjennings-ID: 23-2355407-PDAType testet
Godkjennings-ID: SI-SIQ BG 005/004DeviceNet™
Godkjennings-ID: 10825/05.01.2010SEMI F47
Godkjennings-ID: SEMI F47EAC
Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
Godkjennings-ID: TAA000030XcCSAus
Godkjennings-ID: 1897779BIS-godkjenningsdokument
Godkjennings-ID: R-41268801cUL Listed
Godkjennings-ID: E199827UL Listed
Godkjennings-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordeler
Ofte stilte spørsmål
Kan jeg utløse en vanlig sikringsautomater med strømforsyningen?
Ja, standard sikringsautomater kan trygt utløses med QUINT-strømforsyningen. Se SFBs prosjektplanleggingsmatrise, som du finner under Diverse i nedlastingsområdet.
Kan strømforsyningen også brukes i miljøer med belastning av skadelig gass?
Alle våre QUINT-strømforsyninger er testet i henhold til ISA G3 Harsh Group A-standarden og oppfyller kravene i standarden.
Hvorfor er huset til strømforsyningen varmere enn hos andre produsenter?
Årsaken til dette er vårt varmespredningskonsept; alle strømkomponenter er plassert på sideveggene eller på bakveggen. Fordelen her er at temperaturen på innsiden forblir kjøligere, noe som øker strømforsyningens levetid.
Kan jeg bruke DC-OK-releet med strømforsyningens utgangsspenning?
DC OK-releet kan kobles til strømforsyningens utgangsspenning, men må bare belastes med maks. 1 A. Vi anbefaler å bruke en beskyttelseskobling for dette formålet.
Kan interferens fra forsyningsnettet overføres til strømforsyningens utgang?
Nei, siden QUINT-strømforsyningen er konstruert med et flertrinns omformerkonsept, overføres det ikke interferens. Interferens er allerede eliminert i inngangskretsen og når ikke frem til strømforsyningens 24 V-utgang.