ACB Technology (Auto Current Balancing) i QUINT ORING-modulene dobler levetiden til de redundante strømforsyningene ved at begge strømforsyninger utnyttes jevnt. Laststrømmen deles opp symmetrisk helt automatisk.
QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20
-
Redundansmodul, med beskyttelseslakk
2320173
El-nr.:
4502744
El-nr.:
4502744
Aktiv QUINT redundansmodul for skinnemontering med ACB-teknologi (Auto Current Balancing) og overvåkningsfunksjoner, inngang: 24 V DC, utgang: 24 V DC / 2 x 10 A eller 1 x 20 A, inkl. montert universaladapter for monteringsskinne UTA 107/30
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkjennings-ID: E211944UL Listed
Godkjennings-ID: E123528cUL Listed
Godkjennings-ID: E123528DNV
Godkjennings-ID: TAA000011FIECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE/PTZ/0044NK
Godkjennings-ID: TA25015MNominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 63 A | - 10 |
ATEX
Godkjennings-ID: DEKRA_20ATEX0136_XIECEx
Godkjennings-ID: IECEx DEK 20.0082XCCC
Godkjennings-ID: 2024322303005876cUL Listed
Godkjennings-ID: E199827UL Listed
Godkjennings-ID: E199827INMETRO
Godkjennings-ID: DNV 22.0237 XNEPSI-EX
Godkjennings-ID: GYJ21.1003XKompatible produkter
Dine fordeler
Opptil dobbelt så lang levetid for den redundante løsningen takket være jevn lastfordeling
Spar energi
Permanent overvåking av redundansen
Gjennomgående redundans helt frem til forbrukeren