Et sikkert redundant system dannes av to strømforsyningsenheter som er dekoblet parallelt. For å øke anleggets tilgjengelighet ytterligere stiller QUINT DIODE med løsningen: Dekobling med diode.
QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
-
Redundansmodul
2320157
El-nr.:
4502726
Monteringsskinnediodemodul 12-24 V DC / 2 x 20 A eller 1 x 40 A. Gjennomgående redundans frem til forbruker.
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkjennings-ID: E211944EAC
Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764NK
Godkjennings-ID: TA25015M| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
UL Listed
Godkjennings-ID: E123528cUL Listed
Godkjennings-ID: FILE E 123528DNV
Godkjennings-ID: TAA000011FATEX
Godkjennings-ID: DEKRA 20ATEX0041 XEAC Ex
Godkjennings-ID: KZ 7500525010102095IECEx
Godkjennings-ID: DEK 20.0022XcUL Listed
Godkjennings-ID: FILE E 199827UL Listed
Godkjennings-ID: E199827INMETRO
Godkjennings-ID: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
Godkjennings-ID: GYJ20.1591XCCC
Godkjennings-ID: 2024322303006214Kompatible produkter
Dine fordeler
Ofte stilte spørsmål
Er denne modulen også egnet for seriekobling av strømforsyninger?
Nei, QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 kan også brukes i en seriekobling av strømforsyninger. Korrekt kabling kan beskytte strømforsyningene mot kritisk spenning ved inn- og utkobling, spesielt med kapasitive laster.
MERK:
Ettersom "-" ikke...
Se mer
Nei, QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 kan også brukes i en seriekobling av strømforsyninger. Korrekt kabling kan beskytte strømforsyningene mot kritisk spenning ved inn- og utkobling, spesielt med kapasitive laster.
MERK:
Ettersom "-" ikke kobles til for beskyttelse av en seriekobling, brukes ikke denne enheten i samsvar med spesifikasjonene.
Har produktet en integrert overspenningsbeskyttelse?
Nei. For integrert overspenningsbeskyttelse anbefaler vi QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20 som et alternativ.