cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
Flerledertilkobling | 600 V | 150 A | 8 - 6 | |
Usegroup C | ||||
600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
Flerledertilkobling | 600 V | 150 A | 8 - 6 |
ATEX
Godkjennings-ID: KEMA98ATEX1786UEAC Ex
Godkjennings-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkjennings-ID: IECEx KEM 06.0029UCCC
Godkjennings-ID: 2020322313000623UKCA-EX
Godkjennings-ID: DEKRA 21UKEX0307UUL Comp Hazloc CA US
Godkjennings-ID: UL US CA L 192998Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 150 A | 6 - 1/0 |