UKH 50 BK
-
Sterkstrømsrekkeklemme
3048331
Sterkstrømsrekkeklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 150 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 50 mm2, tverrsnitt: 16 mm2 - 70 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, farge: svart
Produktdetaljer
Generelt | |
Merknad | For pålitelig forbindelse av flertrådede ledere anbefales det å tvinne ut de flertrådede lederne. |
Produkttype | Sterkstrømsrekkeklemme |
Poltall | 1 |
Antall tilkoblinger | 2 |
Antall rekker | 1 |
Potensialer | 1 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 8 kV |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 4,73 W |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 2 |
Nominelt tverrsnitt | 50 mm² |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Skrue | M6 |
Tiltrekkingsmoment | 6 ... 8 Nm |
Avisoleringslengde | 24 mm |
Prøvedor | B10 |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertverrsnitt entrådet | 16 mm² ... 70 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 6 ... 2/0 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 25 mm² ... 70 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 3 ... 2/0 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 25 mm² ... 50 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 25 mm² ... 50 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 10 mm² ... 16 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 10 mm² ... 16 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 10 mm² ... 16 mm² |
Nominell strøm | 150 A |
Belastningsstrøm maksimal | 150 A (ved 50 mm² ledertverrsnitt) |
Nominell spenning | 1000 V |
Nominelt tverrsnitt | 50 mm² |
Merkedata (ATEX/IECEx) | |
Merking | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
Brukstemperaturområde | -60 °C ... 110 °C |
Ex-attestert tilbehør | 1205082 SZS 1,2X8,0 VDE |
1201659 E/AL-NS 32 | |
1201662 E/AL-NS 35 | |
Liste over broer | Fast bro / FBI 2-20-EX / 0201113 |
Fast bro / FBI 3-20-EX / 0201812 | |
Brodata | 130,5 A (50 mm²) |
Temperaturøkning Ex | 40 K (133 A / 50 mm²) |
ved brokobling med lask | 690 V |
Merkeisolasjonsspenning | 630 V |
Utgang | (permanent) |
Etasje Ex Generelt | |
Merkespenning | 690 V |
Merkestrøm | 133 A |
Belastningsstrøm maksimal | 133 A |
Gjennomgangsmotstand | 0,1 mΩ |
Tilkoblingsdata Ex Generelt | |
Dreiemomentområde | 6 Nm ... 8 Nm |
Nominelt tverrsnitt | 50 mm² |
Merketverrsnitt AWG | 1/0 |
Tilkoblingsegenskaper stiv | 16 mm² ... 50 mm² |
Tilkoblingskapasitet AWG | 6 ... 1/0 |
Tilkoblingsegenskaper fleksibel | 25 mm² ... 50 mm² |
Tilkoblingskapasitet AWG | 4 ... 1/0 |
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 10 mm² ... 16 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt AWG entrådet | 8 ... 6 |
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 10 mm² ... 16 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt AWG flertrådet | 8 ... 6 |
Bredde | 20 mm |
Farge | svart |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
Støtspenningstest | |
Prøvespenning skalverdi | 9,8 kV |
Resultat | Test bestått |
Oppvarmingstest | |
Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤ 45 K |
Resultat | Test bestått |
Korttidsstrømsikkerhet 50 mm² | 6 kA |
Resultat | Test bestått |
Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
Prøvespenning skalverdi | 2,2 kV |
Resultat | Test bestått |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Mekanisk fasthet | |
Resultat | Test bestått |
Feste på holder | |
Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Testkraft skalverdi | 10 N |
Resultat | Test bestått |
Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
Rotasjonshastighet | 10 (+/- 2) o/min |
Omdreininger | 135 |
Ledertverrsnitt/vekt | 16 mm² / 2,9 kg |
50 mm² / 9,5 kg | |
70 mm² / 10,4 kg | |
Resultat | Test bestått |
Nålflammetest | |
Virketid | 30 s |
Resultat | Test bestått |
Svingning/bredbåndstøy | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spekter | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel |
Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 250 Hz |
ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Akselerasjon | 3,12g |
Testvarighet pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestått |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Slagform | Halvsinus |
Akselerasjon | 5g |
Slagvarighet | 30 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestått |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 | |
NS 35/15-2,3 |
Artikkelnummer | 3048331 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBE1 |
Produktnøkkel | BE1311 |
GTIN | 4017918954833 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 121,63 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 121,63 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
FBI 3-20 - Fast bro 0201317
-
FBI 2-20-EX - Fast bro 0201113
-
FBI 3-20-EX - Fast bro 0201812
-
UKH 50 EP - Innleggsprofil 3009228
-
AGK 10-UKH 50 - Uttaksklemme 3001763
-
SZS 1,2X8,0 VDE - Skrutrekker 1205082
-
X-PEN 0,35 - Merkepenn 0811228
-
WS-2K - Varselskilt 1004513
-
WS-4K - Varselskilt 1004584
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1053001
-
ZB 10 CUS - Merkeremse 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Merke for klemmer 1053438
-
UC-TM 10 - Merke for klemmer 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Merke for klemmer 0824605
-
UCT-TM 10 - Merke for klemmer 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Merke for klemmer 0829623
-
E/AL-NS 32 - Endeholder 1201659
-
E/AL-NS 35 - Endeholder 1201662
Dine fordeler
Trepunktssentrering av lederen i den prismatiske hylsebunnen gir en pålitelig
kabeltilkobling
kabeltilkobling
Lav overgangsmotstand i kontaktflaten grunnet riller
Skruesikring takket være fjærende elementer i klemlegemet
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo