Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PTPOWER 95 P-3L/N/FE-F - Sterkstrømsrekkeklemme
1091230

Sterkstrømsrekkeklemme, i blokk, med testbøssing, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 232 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 5, tilkoblingstype: PowerTurn-tilkobling, tverrsnitt: 25 mm2 - 95 mm2, monteringstype: direkte fastskruing, farge: grå/blå/gulsvart

Produktdetaljer









Kompatible produkter