CSA
Approval ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
57 A | 20 - 6 | |||
Usegroup C | ||||
57 A | 20 - 6 |
cUL Recognized
Approval ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup C | ||||
57 A | 20 - 6 |
UL Recognized
Approval ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup E | ||||
57 A | 20 - 6 |
EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00644EAC Ex
Approval ID: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Approval ID: IECExSEV14.0013UNominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kun flertrådede ledere | 50 A | 0,5 - 10 | ||
Kun entrådede ledere | 50 A | 0,5 - 16 |
ATEX
Approval ID: SEV14ATEX0156UNominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kun flertrådede ledere | 50 A | 0,5 - 10 | ||
Kun entrådede ledere | 50 A | 0,5 - 16 |