PATO 2/23 - Merkeholder for leder
1013902

Merkeholder for leder, transparent, uten merking, kabeldiameterområde: 2,8 ... 4,4 mm, monteringstype: klipse på, tekstfelthøyde: 4 mm, tekstfeltbredde: 23 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Merkes med kunststoffskilt UC-WMT ..., US-WMT ... eller med innstikksstrimmel EMT …
Disse merkehylsene tas i bruk for merking i ettertid av anlegg som allerede er koblet opp