EMT (23X4)R YE - Innstikksskilt
0817374

Innstikksskilt, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 1,5 ... 35 mm, monteringstype: skyve inn, Antall enkeltskilt: 5000, tekstfelthøyde: 4 mm, tekstfeltbredde: 23 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

EMT ...-innstikksskilt for merking av merkehylsene PATG og PATO til leder- og kabelmerking
Den spesielle profilen gjør at innstikksskiltene EMT ... sitter godt i hylsen etter at de er skjøvet inn
Rask og rimelig merking med rulleskriverne THERMOMARK ... fra Phoenix Contact
Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle EMT ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner