PATG 3/23
-
Merkeholder for leder
1013863
Merkeholder for leder, transparent, uten merking, kabeldiameterområde: 4 ... 7 mm, monteringstype: skyve på, tekstfelthøyde: 4 mm, tekstfeltbredde: 23 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Skiltholder |
Bredde | 23 mm |
Høyde | 7,5 mm |
Dybde | 9,41 mm |
Utvendig mål | |
Utvendig diameter | 4 mm ... 7 mm |
Ytterdiameter min. | 4 mm |
Ytterdiameter maks. | 7 mm |
Tekstfelt | |
Tekstfeltbredde | 23 mm |
Tekstfelthøyde | 4 mm |
RoHS-samsvar | ja |
Farge | transparent |
Material | PVC |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Innholdsstoffer | silikonfri |
Ytterdiameter kabel | 4 mm ... 7 mm |
Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Test bestått |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -50 °C ... 80 °C |
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % |
Monteringstype | skyve på |
Artikkelnummer | 1013863 |
Pakkestørrelse | 500 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 500 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBG2 |
Produktnøkkel | BG221A |
GTIN | 4017918014056 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 0,596 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 0,542 g |
Tolltariffnummer | 39269097 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
UCT-WMT (23X4) BU - Ledermerke 0801460
-
UCT-WMT (23X4) GN - Ledermerke 0801457
-
UCT-WMT (23X4) OG - Ledermerke 0801456
-
UCT-WMT (23X4) RD - Ledermerke 0801455
-
UCT-WMT (23X4) YE - Ledermerke 0801454
-
UC-WMT (23X4) - Ledermerke 0819411
-
UC-WMT (23X4) BU - Ledermerke 0821111
-
UC-WMT (23X4) GN - Ledermerke 0824121
-
UC-WMT (23X4) OG - Ledermerke 0824118
-
UC-WMT (23X4) RD - Ledermerke 0821124
-
UC-WMT (23X4) SR - Ledermerke 0802719
-
UC-WMT (23X4) YE - Ledermerke 0819424
-
US-WMT (23X4) - Kabelmerker 0828769
-
US-WMT (23X4) BU - Kabelmerker 0829305
-
US-WMT (23X4) GN - Kabelmerker 0829306
-
US-WMT (23X4) OG - Kabelmerker 0829302
-
US-WMT (23X4) RD - Kabelmerker 0829301
-
US-WMT (23X4) VT - Kabelmerker 0829304
-
US-WMT (23X4) YE - Kabelmerker 0828956
-
EMT (23X4)R - Innstikksskilt 0817361
-
EMT (23X4)R YE - Innstikksskilt 0817374
-
WMTW (23X4)R - Kabelmerker 0831004
-
WMTW (23X4)R YE - Kabelmerker 0831005
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Innstikksskilt 1169312
-
UCT-WMT (23X4) VT - Ledermerke 0801459
-
UC-WMT (23X4) VT - Kabelmerker 0825363
Dine fordeler
Merkingen foretas med passende innstikksskilt UC‑WMT ..., US‑WMT ... og EMT ...
Disse ledermerkesystemene består av merkeskilt og innstikksskilt
Hylsen PATG... er en tapsfri merkeholder
Med den kan ledere med diameter 0,6 mm ... 50 mm merkes
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo