UK 4-SD - Skilleklemme
3246861

tverrsnitt
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Skilleklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Fleksibel i bruk takket være pluggområde til ulike funksjonsplugger
Avbruddsfri implementering av måleutstyr
Pålitelig forbindelse av potensialene etter at skillepunktet er åpnet
Enkel etablering av stjernepunkter ved hjelp av innleggslasker.