PS 6-VT-SD - Prøveskilleplugg
3246858

Prøveskilleplugg, etablerer kontakt etter signalskillet, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 6 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,5 mm2- 2,5 mm2, farge: rød

Produktdetaljer