ST 4-MT - Knivskillerekkeklemme
3038875

tverrsnitt
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Knivskillerekkeklemme, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 20 A, 1. etasje, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel kabling av svært små, flertrådede ledere
Praktisk separasjon av strømkretser takket være det implementerte knivskillet
Muliggjør kabling med bare én hånd
Ingen tverrsnittsreduksjon ved bruk av ledere med endehylse
Høy vibrasjonssikkerhet takket være fjærende kontaktelementer
Full fleksibilitet takket være det enhetlige CLIPLINE complete bro-, merkings- og testtilbehøret