Utgangssløyfematet toveisskiller med pluggbar tilkoblingsteknikk for galvanisk skille, omforming og filtrering av analogsignaler. Den utgangssløyfematede skilleren åpner for drift på en aktiv analog-inngangsmodul. Forsyningen foregår via styringens strømsløyfe. På inngangssiden kan analoge standardsignaler og ikke-standardsignaler kobles til, start ved 2 mA eller 50 mV opptil 40 mA eller 30 V. De omformes til et 4 mA ... 20 mA signal. Inngangssignalene kan konfigureres via DIP. Måleomformeren støtter NFC-kommunikasjon.
MINI MCR-2-UI-I-OLP-C
-
Passivskiller
2902060
Utgangssløyfematet 2-veisskiller med pluggbar tilkoblingsteknikk for galvanisk skille av uni- og bipolare analogsignaler. Inngang kan konfigureres via DIP. Skrutilkoblingsteknikk, konfigurering etter bestilling.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Produkttype | Skilleforsterker |
Produktserie | MINI Analog Pro |
Antall kanaler | 1 |
Utførelse | Skilleforsterker |
Konfigurering | DIP |
Isolasjonsegenskaper: GB Standard | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
galvanisk skille | 2-veisskille |
Galvanisk skille mellom inngang og utgang | Ja |
Grensefrekvens (3 dB) | ca. 30 Hz |
Sprangrespons (10-90 %) | 20 ms |
Maks. temperaturkoeffisient | 0,01 %/K |
Typisk temperaturkoeffisient | 0,005 %/K |
Maks. overføringsfeil | ≤ 0,1 % (av sluttverdi) |
Galvanisk skille Inngang/utgang/forsyning | |
Merkeisolasjonsspenning | 300 Veff |
Testspenning | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolering | Forsterket isolering i henhold til IEC/EN 61010-1 |
Forsyning | |
Forsyningsspenningsområde | 8 V DC ... 30 V DC (sløyfematet, ekstern forsyning ikke mulig) |
Typisk strømopptak | ≤ 20 mA |
Effektopptak | ≤ 600 mW |
Signal: Spenning/strøm | |
Antall innganger | 1 |
Kan konfigureres/programmeres | Ja |
Inngangssignal spenning | 0 mV ... 1000 mV |
0 mV ... 750 mV | |
0 mV ... 500 mV | |
0 mV ... 300 mV | |
0 mV ... 250 mV | |
0 mV ... 200 mV | |
0 mV ... 125 mV | |
0 mV ... 120 mV | |
0 mV ... 150 mV | |
0 mV ... 100 mV | |
0 mV ... 75 mV | |
0 mV ... 60 mV | |
0 mV ... 50 mV | |
0 V ... 10 V | |
0 V ... 7,5 V | |
0 V ... 5 V | |
0 V ... 3 V | |
0 V ... 2,5 V | |
0 V ... 2 V | |
0 V ... 1,5 V | |
0 V ... 1,25 V | |
0 V ... 1,2 V | |
0 V ... 30 V | |
0 V ... 25 V | |
0 V ... 20 V | |
0 V ... 12,5 V | |
0 V ... 12 V | |
0 V ... 15 V | |
-1000 mV ... 1000 mV | |
-750 mV ... 750 mV | |
-500 mV ... 500 mV | |
-300 mV ... 300 mV | |
-250 mV ... 250 mV | |
-200 mV ... 200 mV | |
-125 mV ... 125 mV | |
-120 mV ... 120 mV | |
-150 mV ... 150 mV | |
-100 mV ... 100 mV | |
-75 mV ... 75 mV | |
-60 mV ... 60 mV | |
-50 mV ... 50 mV | |
-10 V ... 10 V | |
-7,5 V ... 7,5 V | |
-5 V ... 5 V | |
-3 V ... 3 V | |
-2,5 V ... 2,5 V | |
-2 V ... 2 V | |
-1,25 V ... 1,25 V | |
-1,2 V ... 1,2 V | |
-1,5 V ... 1,5 V | |
-30 V ... 30 V | |
-25 V ... 25 V | |
-20 V ... 20 V | |
-12,5 V ... 12,5 V | |
-12 V ... 12 V | |
-15 V ... 15 V | |
2 V ... 10 V (Andre områder som kan konfigureres, se tabellen) | |
1 V ... 5 V (Andre områder som kan konfigureres, se tabellen) | |
Maks. inngangssignal spenning | < 30 V |
Inngangssignal strøm | 0 mA ... 40 mA |
0 mA ... 30 mA | |
0 mA ... 20 mA | |
0 mA ... 12 mA | |
0 mA ... 10 mA | |
0 mA ... 8 mA | |
0 mA ... 7,5 mA | |
0 mA ... 6 mA | |
0 mA ... 5 mA | |
0 mA ... 4 mA | |
0 mA ... 3 mA | |
0 mA ... 2,5 mA | |
0 mA ... 2 mA | |
4 mA ... 20 mA | |
2 mA ... 10 mA | |
1 mA ... 5 mA | |
Maks. inngangssignal strøm | 50 mA (Spenningssikker opptil 30 V) |
Inngangsmotstand spenningsinngang | 100 kΩ (≤ 1 V) |
1 MΩ (≥ 1 V) | |
Inngangsmotstand strøminngang | 25 Ω (+0,7 V til testdiode) |
Signal: Strøm | |
Antall utganger | 1 |
Utgangssignal strøm | 4 mA ... 20 mA |
Maks. utgangssignal strøm | 32 mA |
Last / utgangslast strømutgang | < 1000 Ω ((UB - 8 V) / 22 mA) |
Ripple | < 10 mVeff (på 600 Ω) |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (med endehylse) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (uten endehylse) | |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 (flertrådet) |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Ex-installasjon (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Statusindikator | Grønn LED (forsyningsspenning) |
Bredde | 6,2 mm |
Høyde | 109,81 mm |
Dybde | 119,2 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Husmateriale | PBT |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 (ikke evaluert av UL) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
ATEX | |
Merking | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Sertifikat | BVS 19 ATEX E 079 X |
IECEx | |
Merking | Ex ec IIC T4 Gc |
Sertifikat | IECEx BVS 19.0068X |
CCC / China-Ex | |
Merking | Ex ec IIC T4 Gc |
UL, USA / Canada | |
Merking | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
Godkjenning for skipsbygging | |
Sertifikat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
EAC Ex | |
Merking | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Sertifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
Skipsbyggingsdata | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrasjon | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
Merk | Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger. |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
galvanisk skille | 2-veisskille |
GB Standard | |
Standarder/bestemmelser | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Innbygning | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2902060 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BDK |
Produktnøkkel | DK1121 |
Katalogside | Side 81 (C-5-2019) |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 121,6 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 121,6 g |
Tolltariffnummer | 85437090 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modulbærer 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
FASTCON PRO-SET - Pluggsett 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Pluggsett 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Merke for endeholder 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Merke for endeholder 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Merkeremser 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststoffskilt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffskilt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffskilt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststoffskilt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffskilt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststoffskilt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststoffskilt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffskilt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffskilt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffskilt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Merke for endeholder 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Merke for endeholder 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo