SAC-2P-DTMS/ 0,3-PUR/DTFS
-
Sensor-/aktuatorkabel
1414991
Sensor-/aktuatorkabel, 2-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett DEUTSCH DT04-2P Clipslås, koding: A, Kobling: ukoblet, på Bøssingpluggforbinder rett DEUTSCH DT06-2S Clipslås, Kobling: ukoblet, kabellengde: 0,3 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Anvendelse | Mobilhydraulikk |
Poltall | 2 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | nei |
Koding | A |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
Material tetning | Silikon |
Materiale i grep | TPU |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Materiale kontaktoverflate | forniklet |
Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
Materiale nippel | ikke tilgjengelig |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 48 V AC |
48 V DC | |
Nominell strøm IN | 8 A |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg rett DEUTSCH DT04-2P Clipslås |
Poltall | 2 |
Låsetype | Clipslås |
Kodetype | A |
Beskyttelseskobling | ukoblet |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett DEUTSCH DT06-2S Clipslås |
Poltall | 2 |
Låsetype | Clipslås |
Beskyttelseskobling | ukoblet |
Ledningslengde | 0,3 m |
PUR halogenfri svart [PUR] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 33 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Poltall | 2 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PUR halogenfri svart [PUR] |
Lederoppbygning signalledning | 42x 0,15 mm |
AWG signalkabel | 18 |
Ledningstverrsnitt | 2x 0,75 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,69 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Ytterdiameter kabel | 4,80 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | gråsvart RAL 7021 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PP |
Enkeltleder, farge | brun, blå |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm |
Veggtykkelse yttermantel | ≥ 0,38 mm |
Totallederisolasjon | To ledere kordellslått på langs |
maks. ledermotstand | ≤ 26 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 1 GΩ*km (ved 20 °C) |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V AC |
Testspenning | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 24 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 48 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 4000000, Bøyeradius: 48 mm, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
i henhold til DIN EN 50267-2-1 | |
Flammebestandighet | i henhold til UL 758/1581 (horisontal) |
i henhold til UL 758/1581 FT2 | |
i henhold til DIN EN 60332-2-2 | |
Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1, 168 h ved 100 °C |
iht. UL 758, 168 h ved 60 °C | |
Annen bestandighet | Bestandig mot hydrolyse og mikrober |
delvis UV-fast (etter DIN EN ISO 4892-2-A) | |
minimal adhesjon | |
slitasjesikker | |
Spesielle egenskaper | flertrådet |
energikjedeegnet | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP67 |
IP69K | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -20 °C ... 80 °C (Stikker/bøssing) |
Artikkelnummer | 1414991 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF1DWA |
Katalogside | Side 244 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626036571 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 33,6 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 33,6 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 7413d429-0121-4577-9992-b0f1a5005000 |
Kompatible produkter
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo