UL Listed
Godkjennings-ID: E221474Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1 A |
Sensor-/aktuatorkabel, 12-polet, PUR halogenfri, svart RAL 9005, Plugg vinklet M12 SPEEDCON, koding: A, på åpen ledningsende, kabellengde: 10 m
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1 A |