SAC-5P- 4,0-420/MINFR
-
Sensor-/aktuatorkabel
1533152
Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, PVC, gul, åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder vinklet 7/8"-16UNF, koding: A, kabellengde: 4 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Anvendelse | Standard |
Poltall | 5 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | nei |
Koding | A |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
Materiale i grep | PUR |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Au |
Materiale kontaktholder | PUR |
Materiale nippel | Messing, forniklet |
Isolasjonsmotstand | ≥ 10 MΩ |
Nominell spenning UN | 600 V |
Nominell strøm IN | 8 A |
Testspenning | 4000 V |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | > 500 |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | åpen ledningsende |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Bøssingpluggforbinder vinklet 7/8"-16UNF |
Poltall | 5 |
Kodetype | A |
Ledningslengde | 4 m |
PVC gelb Auto color code [420] | |
Poltall | 5 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PVC gelb Auto color code [420] |
AWG signalkabel | 16 |
Lederkonstruksjon spenningsforsyning | 65x 0,16 mm |
Ledningstverrsnitt | 1,5 mm² |
Ytterdiameter kabel | 12,58 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel, farge | gul |
Material lederisolasjon | PVC |
Enkeltleder, farge | rød-hvit, rød, grønn, rød-gul, rød-svart |
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 105 °C (Kabel, fast installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 80 °C (Stikker/bøssing) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installasjon) | -20 °C ... 105 °C (Kabel, fast installasjon) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevegelig installasjon) | -20 °C ... 105 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Artikkelnummer | 1533152 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Produktnøkkel | AF1FDA |
GTIN | 4046356025942 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 222,22 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 222,22 g |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
UC-WMT (23X4) - Ledermerke 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmerker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmerker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Beskyttelsesslangeadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240839
-
PROT-MINMS-PA-CHAIN - Låseskrue 1430925
-
B-STIFT - Merkepenn 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Avbitertang 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Avisoleringsverktøy 1212757
-
WIREFOX SAC - Avisoleringsverktøy 1212623
-
WIREFOX 10 - Avisoleringsverktøy 1212150
-
TSD 08 SAC - Momentskrutrekker 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Momentskrutrekker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinnsats 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - Verktøy 1212512
Dine fordeler
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Ytelsessterk: Pluggforbindere og ledninger med stort ledertverrsnitt for energiforsyningen
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo