SAC-12P-MS/ 3,0-35T SH SCO BK - Sensor-/aktuatorkabel
1005954

Sensor-/aktuatorkabel, 12-polet, PUR/PVC, svart RAL 9005, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON, på åpen ledningsende, kabellengde: 3 m, med svart gripedel

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Sparer tid takket være installering med SPEEDCON-hurtigkobling
Spar plass – ved hjelp av pluggforbindere med høyt antall poler
Pålitelig signaloverføring – 360°-skjerming i elektromagnetisk belastede omgivelser