Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

SAC-3P-MR-CI-1L-Z SCO/.../... - Sensor-/aktuatorkabel
1435522

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, Plugg vinklet M12 SPEEDCON, koding: A, med 1 LED, på Ventilplugg CI (9,4 mm), med 1 LED, Kobling: Z-diode, kabellengde: Valgfri lengde (0,2 .. 40,0 m

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Sparer tid takket være installering med SPEEDCON-hurtigkobling
Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk
Fleksible løsninger - konfigurerbare materialer med variable kabeltyper og kabellengder