Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

SAC- 1,5/0,15-116/2XBI-1L-Z - Dobbelventilpluggkabel
1458389

Dobbelventilpluggkabel, 4-polet, PUR/PVC, svart, åpen ledningsende, på Ventilplugg BI (11 mm), med 1 LED, Kobling: Z-diode og Ventilplugg BI (11 mm), med 1 LED, Kobling: Z-diode, kabellengde: 1,5 m, ventilpluggavstand: 0,15 m

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Rasjonell: Styring av ventiler med to tilkoblinger via kun én tilkoblingsledning
Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk