PTRV 8 /VDE 0815-WHBK - Segmenteringsfordeler
3270250

Segmenteringsfordeler, Venstre side i henhold til VDE 0815, høyre side med hvite og svarte innstikksfelter, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 8 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. og 8. etasje, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kompakt byggstørrelse gir kabling uten bruk av verktøy selv der plassen er meget begrenset
Individuell fargetilordning av leder og klempunkt for feilfri, sikker utførelse av arbeidet
Fargekonfigurering med referanse til VDE 0815
Høy kontaktkvalitet grunnet Push-in-teknologi som erstatning for Wire-Wrap, Termi-Point osv.
Et 2,3 mm prøveuttak muliggjør testing med vanlige prøvespisser mellom lederne