cUL Recognized
Godkjennings-ID: E153698-20150903Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 600 V | 40 A | ||
Signal | 600 V | 20 A |
UL Recognized
Godkjennings-ID: E153698-20150903Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 600 V | 65 A | ||
Signal | 600 V | 30 A |