SACC-SQ-M12FS-4CON-20-L180 - Utstyrspluggforbinder forvegg
1456420

Utstyrspluggforbinder forvegg, Universell, 4-polet, Bøssing, rett, M12-SPEEDCON, koding: A, Forveggmontering/firkantflens, Bølgelodding, 0,34 mm2, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel PCB-montering: 1-delte pluggforbinder for bølgelodding
Vanlige poltilordninger for signal- og effektoverføring med enhetlig Design-in-byggform
Hurtigkobling SPEEDCON reduserer kablingstidene