SACC-MCI-M12MS-5CON - Kontaktholder
1419988

Kontaktholder, 5-polet, Stift, rett, M12, koding: A, Forveggmontering/firkantflens, Krympetilkobling, 0,34 mm2, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Praktisk feltkonfeksjonering: Komponentpluggforbinder for rask montering på stedet
Kontaktholder kan enten tilpasses fritt, eller med tilpassede tråder
Vanlige poltilordninger for signal- og effektoverføring med enhetlig Design-in-byggform