Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

SACC-DSI-M12FS-5CON-PG9/0,5 VA - Utstyrspluggforbinder bakvegg
1554717

Utstyrspluggforbinder bakvegg, Universell, 5-polet, Bøssing, rett, M12-Standard, A-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-tråd, støpt

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
Støpt på trådsiden for optimal tetthet
Alle vanlige poltilordninger og kodinger for signal-, data- og effektoverføring med enhetlig Design-in-byggform
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon