Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

M17-6EP1N8AW600S - Utstyrspluggforbinder forvegg
1628914

M17, Utstyrspluggforbinder forvegg, serie: M17 PRO, rett, skjermet: ja, til standard- og ONECLICK-hurtigkobling, Poltall: 6+PE, Dreieretning: standard, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, flensemål: 28 mm x 28 mm, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kompatible løsninger uavhengig av produsent for standard- og hurtigkoblinger
Moderne, gjennomgående design for høy betjeningskomfort
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Samtlige hus kan påmonteres stift- eller bøssingkontakter
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader