M17-5ES1N8AA600S - Utstyrspluggforbinder forvegg
1628512

M17, Utstyrspluggforbinder forvegg, serie: M17 PRO, Vinklet, dreibar, skjermet: ja, til standard- og ONECLICK-hurtigkobling, Poltall: 5+PE, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, flensemål: 28 mm x 28 mm, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kompatible løsninger uavhengig av produsent for standard- og hurtigkoblinger
Moderne, gjennomgående design for høy betjeningskomfort
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Samtlige hus kan påmonteres stift- eller bøssingkontakter
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader