Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

M23-5ES198A8L25S - Kabelpluggforbinder
1628797

M23, Kabelpluggforbinder, serie: M23 PRO, rett, lang, skjermet: ja, ONECLICK-hurtigkobling, Poltall: 5+PE, Dreieretning: standard, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 14 mm ... 17 mm, koding: N, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kompatible løsninger uavhengig av produsent for standard- og hurtigkoblinger
ONECLICK-hurtigkobling med optisk, fysisk merkbar og akustisk låseposisjon
Pålitelig ved selv de røffeste forhold: Kabelpluggforbinder med vibrasjonsbrems
Moderne, gjennomgående design for høy betjeningskomfort
Enkel, kostnadsgunstig kabelkonfeksjon: Enhetlig skjerming fra M17 til M40