M17-6ES1N8A9004S - Koblingspluggforbinder
1628945

M17, Koblingspluggforbinder, serie: M17 PRO, rett, skjermet: ja, til standard- og ONECLICK-hurtigkobling, Poltall: 6+PE, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 8,5 mm ... 12 mm, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kompatible løsninger uavhengig av produsent for standard- og hurtigkoblinger
Moderne, gjennomgående design for høy betjeningskomfort
Enkel, kostnadsgunstig kabelkonfeksjon: Enhetlig skjerming fra M17 til M40