HC-26S1N8A80DU - Kabelpluggforbinder
1623256

Kabelpluggforbinder, rett, Skrukobling, M27, poltall: 26, kontakttype: Bøssing, skjermet: ja, beskyttelsesgrad: IP67, kabeldiameterområde: 2 mm ... 14,5 mm, poltall: 26, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: HC, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 2. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer








Kompatible produkter