cUL Recognized
Godkjennings-ID: E335019-20141210Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 48 V | 12 A | 14 | |
Signal | 48 V | 4 A | 20 |
UL Recognized
Godkjennings-ID: E335019-20141210Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 48 V | 20 A | 14 | |
Signal | 48 V | 6 A | 20 |