FLT-SEC-P-T1-440/35-P - Overspenningsbeskyttelsesplugg type 1
2905989

Lekkstrømfri reserveplugg til lynavledere i produktserien FLASHTRAB SEC PLUS 440, for strekningene L-N og L-PE.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Universell overspenningsbeskyttelsesserie med optimal energetisk koordinasjon av lynavleder og helt til komponentbeskyttelse
Enkelt vedlikehold grunnet konsekvent pluggbare beskyttelsesmoduler
Alltid oppdatert takket være mekanisk-optisk statusindikator og fjernmeldekontakt
Optimal beskyttelseseffekt ved energirik lynstrøm grunnet gnistgapteknologi med lavt restspenningsforløp
Optimal yteevne på minimal plass: Kompakt byggform med høy avledningskapasitet ved høy nominell spenning