RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG
-
Relemodul
1148703
El-nr.:
1475921
El-nr.:
1475921
Relemodul med push-in-tilkobling, består av relesokkel med status-LED, friløpsdiode og holdebøyle, sikkerhetsrelé med tvangsstyrte kontakter i henhold til DIN EN 61810-3, kontaktutførelse: Tre N/O og en N/C, inngangsspenning 24 V DC
Produktdetaljer
| Produktserie | RIFLINE complete |
| Anvendelse | Tvangsstyrte kontakter |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Levetid mekanisk | ca. 107 koblingsforløp |
| B10d | 810000 Sykluser (AC15, 250 V / 0,5 A, 1 NO) |
| 170000 Sykluser (AC15; 250 V / 2 A; 1 NO) | |
| 318000 Sykluser (DC13, 24 V / 1 A, 1 NO) | |
| 208000 Sykluser (DC13, 24 V / 2 A, 1 NO) | |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Isolering | Basisisolering |
| Sikkert skille, forsterket isolering og 6 KV mellom spole og kontaktkrets og mellom kontaktene 11-12 eller 13-14, 41-42 etter 23-24, 33-34 | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Status for vedlikehold av data | |
| Dato for siste vedlikehold av data | 12.09.2025 |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,41 W |
| Testspenning (Vikling/kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., vikling/kontakt) |
| Testspenning (åpen kontakt) | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min., åpen kontakt) |
| Testspenning () | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., mellom kontaktene: 7, 8 etter 9, 10) |
| Testspenning () | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., mellom kontaktene: alle andre) |
| Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Merkeisolasjonsspenning | 250 V AC (Inngang/utgang) |
| Merkestøtspenning | 6 kV (Inngang/utgang) |
| Beskyttelsesanordning mot kortslutning | |
| Strøm | 10 A (RT28-32) |
| Spenning | 500 V (SCPD) |
| Kortslutningsstrøm | 1 kA (betinget kortslutningsstrøm) |
| Spoleside | |
| Nominell driftsspenning UN | 24 V DC |
| Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | se deratingdiagram |
| Drivenhetens koblingsegenskaper | monostabil |
| Drivenhet (polaritet) | polarisert |
| Typisk inngangsstrøm ved UN | 17 mA |
| Inngangseffekttap ved UN | 0,4 W |
| Typisk reaksjonstid | 10 ms |
| Typisk løsetid | 15 ms |
| Spolespenning | 24 V DC |
| Beskyttelseskobling | Friløpsdiode |
| Statusindikator | LED (gul) |
| Koble | |
| Kontaktutførelse | 3 N/O, 1 N/C |
| Type koblingskontakt | Enkeltkontakt |
| Kontaktmaterial | AgSnO, hardforgylt |
| Maks. koblingsspenning | 250 V AC |
| 300 V DC | |
| Min. koblingsspenning | 10 V (5 mA) |
| Varig grensestrøm | 6 A |
| Maks. innkoblingsstrøm | 35 A (20 ms) |
| Min. koblingsstrøm | 5 mA (10 V) |
| Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 144 W (24 V DC) |
| 100 W (48 V DC) | |
| 75 W (60 V DC) | |
| 55 W (110 V DC) | |
| 50 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Tvangsstyrte kontakter i henhold til EN 61810-3 | Type A |
| Brukskategori CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 2 A/240 V (N/O-kontakt) |
| DC13, 2 A/24 V (N/O-kontakt) | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Endehylse med kunststoffkrage) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Endehylse med kunststoffkrage, to ledere på dobbelklemme) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 16 (stiv) |
| 26 ... 16 (flertrådet) |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 21 mm |
| Høyde | 96 mm |
| Dybde | 67 mm |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 (Hus) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad (Relesokkel) | IP20 (Relesokkel) |
| Beskyttelsesgrad (Relé) | RT II (Relé) |
| Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Sertifikat | UKCA-samsvar |
| Alle angivelser i henhold til standard | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 60947-5-1 |
| IEC 61810-3 | |
| Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61810-1 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 1148703 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK6 |
| Produktnøkkel | DK652E |
| GTIN | 4063151142513 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 76,33 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 69,15 g |
| Tolltariffnummer | 85364110 |
| Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | b4dd0375-a05a-427a-8312-a7330483c926 |
Kompatible produkter
-
FBS 2-6 BU - Lask 3036932
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse 1050004
-
ZB 5 CUS - Merkeremse 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse 1050415
-
UC-TM 5 - Merke for klemmer 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer 0824581
-
UCT-TM 5 - Merke for klemmer 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Merkeremse 0811972
-
ZB 15 CUS - Merkeremse 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Merkeremse 0811998
-
REL-SR- 24DC/3X1AU/1X2AU/FG - Sikkerhetsrelé 1157954
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo