PLC-RSP-24DC/21 AEX
-
Relemodul
5603684
PLC-INTERFACE, består av skinnemonterbar basismodul med fjærkrafttilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC, UL/cUL: Godkjent for bruk i Ex-sone Class I, Div. 2
Produktdetaljer
| Anvendelse | Klasse I, divisjon 2 |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Levetid mekanisk | 2x 107 koblingsforløp |
| Isolasjonsegenskaper: Standarder / bestemmelser | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Status for vedlikehold av data | |
| Dato for siste vedlikehold av data | 12.09.2025 |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,43 W |
| Testspenning (Vikling/kontakt) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., vikling/kontakt) |
| Spoleside | |
| Nominell inngangsspenning UN | 24 V DC |
| Inngangsspenningsområde | 18,5 V DC ... 33,6 V DC |
| Drivenhetens koblingsegenskaper | monostabil |
| Typisk inngangsstrøm ved UN | 18 mA |
| Typisk reaksjonstid | 8 ms |
| Typisk løsetid | 10 ms |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelsesdiode |
| Friløpsdiode | |
| Driftsspenningsindikator | LED gul |
| Koble | |
| Kontaktutførelse | 1 vekselkontakt |
| Type koblingskontakt | Enkeltkontakt |
| Kontaktmaterial | AgSnO |
| Maks. koblingsspenning | 250 V AC/DC |
| Varig grensestrøm | 6 A |
| Spoleside | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M 3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
| Kontaktside | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M 3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 80 mm |
| Dybde | 94 mm |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad (Relesokkel) | IP20 (Relesokkel) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Samsvar/godkjenninger | |
| UL, USA | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| UL, Canada | Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X |
| Standarder / bestemmelser | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 5603684 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BC62 |
| Produktnøkkel | DK6221 |
| GTIN | 4046356686020 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 31,07 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 31,07 g |
| Tolltariffnummer | 85364190 |
| Opprinnelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
FBST 500-PLC BU - Sammenhengende lask 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Sammenhengende lask 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkeltlask 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkeltlask 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkeltlask 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkeltlask 2967688
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1051003
-
ZB 6 CUS - Merkeremse 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer 1051430
-
UC-TM 6 - Merke for klemmer 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer 0824589
-
UCT-TM 6 - Merke for klemmer 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
PLC-ATP BK - Gruppeskilleplate 2966841
-
PLC-ESK GY - Mateklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
-
REL-MR- 24DC/21 - Enkeltrelé 2961105
Dine fordeler
Smal byggform
Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
Sikkert skille mellom spole og kontakt i henhold til DIN EN 50178
RT-III tette releer
Funksjonelle lasker
Integrert inngangs- og støydempingskobling
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo