PLC-RPT-120UC/21-21/EX - Relemodul
2909515

PLC-INTERFACE, består av skinnemonterbar basismodul i 14 mm med push-in-tilkobling og pluggbart relé med effektkontakt, to vekselkontakter, inngangsspenning 120 V AC / 110 V DC. Godkjent etter ATEX/IECEx (sone 2) og Ex-sone Class I, Div. 2.

Produktdetaljer









Kompatible produkter